G-INB-M32-M68N-NEPDS-S - Кабельный ввод
1415184

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 13 мм ... 21 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: cеребристый, с защитой от излома, с уплотнительным кольцом

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Погодостойкий материал уплотнения
Без галогенов