G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BK - Кабельный ввод
1415109

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 10 мм ... 17 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный, с плоским уплотнителем

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Испытание нитью накала: 750 °C
Погодостойкий материал уплотнения
Без галогенов