CES-LTPG-GY-26 - Кабельный сальник
0801699

Кабельный сальник, большой, юоличество проводов: 1, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 1x 25 мм ... 26 мм, материал: SEBS (без галогенов), цвет: серый, длина: 53 мм, ширина: 39 мм, высота: 17 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия