CD-HF 60X100 BU
-
Кабельный канал
3240597
Кабельный канал для установки и монтажа в электрошкафах, синий, без галогенов, состоит из верхней и нижней части, ширина: 60 мм, высота: 100 мм, длина: 2000 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Удаление части перегородки на участке надреза без образования заусенцев и без использования инструмента
Резак для кабельных коробов PPS CD для простой, не требующей больших усилий нарезки без образования заусениц благодаря особому отношению плеча рычага и геометрии нарезки
Простая, не требующая больших усилий нарезка с помощью ножниц для кабельных коробов CUTFOX-CD без образования заусениц
Широкие, скошенные головки перегородок кабельных коробов дают возможность легкого монтажа и отличного прилегания крышки
Надежная фиксация уложенных проводов благодаря установленным в перегородках крепежным скобам
Пластмассовые заклепки под развальцовку обеспечивают простоту фиксации кабельных каналов при помощи инструмента для обжимки