MACX MCR-SL-RTD-I-NC
-
Измерительный преобразователь температуры
2865078
Измерительный преобразователь температуры, преобразует сигналы термометров сопротивления и резисторов в аналоговые сигналы 0/4–20 мА. Возможность свободного программирования, гальваническая развязка 3 цепей. Запасной артикул: 1050192 MACX MCR-RTD-I.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Temperature transmitter |
Применение | Температура |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Калибровка измерительного диапазона | ± 5 % |
Настройка нуля | ± 5 % |
Ступенчатая характеристика (0-99%) | 700 мс |
≤ 1100 мс | |
Температурный коэффициент, стандартн. | 0,01 %/K |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Надежное разделение по МЭК/EN 61010-1 |
Гальваническая развязка Вход / выход | |
Гальваническая развязка | 375 В (Амплитудное значение согласно МЭК/EN 60079-11) |
Гальваническая развязка Вход / питание | |
Гальваническая развязка | 375 В (Амплитудное значение согласно МЭК/EN 60079-11) |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (24 B DC, -20 % ... +25 %) |
Потребляемый ток, макс. | < 40 мА (24 В DC) |
Рассеиваемая мощность | < 1 Вт |
Сигнал | |
Количество входов | 1 |
Входной сигнал | Температура |
Сопротивление | |
Измерение | |
Применяемые типы датчиков (RTD) | Платиновый, никелевый, медный датчики: 2-, 3-, 4-проводн. |
Диапазон измерения температуры | -200 °C ... 850 °C (Диапазон в зависимости от типа датчика) |
Диапазон сопротивлений, линейн. | 0 Ом ... 2000 Ом |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 50 Ом (на проводник) |
Ток питания датчиков | 200 мкA ... 1 мА |
Измерительный диапазон температуры | > 50 К |
Коммутация: | |
Конфигурируемый / программируемый | нет |
Сигнал | |
Описание выходов | выход тока |
Количество выходов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 500 Ом |
Коэффициент пульсаций на выходе (ток) | < 50 мкАSS |
< 10 мкАср.кв. | |
Реакция на неисправность датчика | согласно NE 43 или определяется индивидуально |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Индикатор состояния | Светодиод. индикатор, напряжение питания, PWR (зеленый) |
СИД красный, мигающий 2,8 Гц (неисправность кабеля, датчика на входе или выходе, ERR) | |
СИД красный, мигающий 1,2 Гц (режим моделирования, ERR) | |
СИД красный, постоянно горит (неисправность модуля, ERR) |
Чертеж |
|
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 112,5 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Материал корпуса | PA 6.6-FR |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C (для установки в любом положении) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
Указание | дополнительно EN 61326-1 |
ATEX | |
Маркировка | II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc X |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | GL 86 644-10HH |
GL | |
Маркировка | C, EMC1 |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Влияние помех по цепи питания | |
Наименование | Помехи по цепи питания |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2865078 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK1115 |
GTIN | 4046356503891 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 170,26 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 131,3 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Адаптер для программирования 2811271
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
Преимущества для вас
Возможность подачи питания через разъем, устанавливаемый на несущую рейку
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
Индикация состояния цепи питания и повреждений проводки, датчиков и модулей
Конфигурирование с помощью ПО (FDT-DTM): тип датчика, способ соединения, измерительный диапазон, единица измерения, фильтр, сигнал тревоги и выходной диапазон
Программирование в процессе эксплуатации и без питания с помощью программного адаптера IFS-USB-PROG-ADAPTER
Гальваническая развязка 3 цепей
Вход для резистивных термометров и датчиков сопротивления
Выход: 0 мА ... 20 мА или 4 мА ... 20 мА
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg