SH-8EPC5-PCB-H2-L4-S-V2 - Гибридный штекер печатной платы
1555734

M23, Гибридный штекер печатной платы, серия: SH, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 4+4+4+PE / 3+N+PE, тип контакта: Штифт, Пайка волной

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Допустимая передача сигналов, данных и питания - все в одном штекерном соединителе
На 80 % более быстрый монтаж и на 60 % меньше места для установки по сравнению с многожильными проводами
Снижение стоимости за счет отказа от дополнительных штекерных соединителей для печатных плат
Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
Отказ от этапов работы с высоким потенциалом ошибок

Часто задаваемые вопросы


Для каких применений подходит гибридный штекерный соединитель M23?

Приборный соединитель M23 представляет собой решение 3-в-1 для одновременной передачи сигнала, данных и питания в интеллектуальных полевых устройствах. Будь то низковольтные двигатели, коботы, подъемно-транспортное оборудование или интралогистика, M2... Смотреть подробнее

Приборный соединитель M23 представляет собой решение 3-в-1 для одновременной передачи сигнала, данных и питания в интеллектуальных полевых устройствах. Будь то низковольтные двигатели, коботы, подъемно-транспортное оборудование или интралогистика, M23 HYBRID предлагает комбинацию преимуществ компактного решения для подключения с высокой плотностью монтажа на контактах и передачей тока до 30 A.

Смотреть меньше

Возможны ли другие числа контактов или частичные сборки по запросу клиента?

Полностью укомплектованный приборный соединитель M23 Hybrid имеет четыре силовых контакта, один заземляющий контакт, четыре сигнальных контакта и четыре экранированных контакта для передачи данных. В зависимости от требований заказчика сигнальные кон... Смотреть подробнее

Полностью укомплектованный приборный соединитель M23 Hybrid имеет четыре силовых контакта, один заземляющий контакт, четыре сигнальных контакта и четыре экранированных контакта для передачи данных. В зависимости от требований заказчика сигнальные контакты, контакты для передачи данных или силовые контакты могут быть полностью или частично не использоваться.

Смотреть меньше

Подходит ли приборный соединитель M23 Hybrid для работы с постоянным током?

Штекерные соединители используются в системах постоянного тока до 800 В DC.


Каким является минимальное количество для заказа?

Минимальное количество для заказа составляет 20 шт. Заказчик получаете по 20 всех компонентов для полного впаянного штекерного соединителя (384 отдельных компонента в оптовой упаковке).


Можно ли протестировать приборный соединитель M23 Hybrid?

Закажите индивидуальный образец продукции через нашу услугу по образцам с бесплатной прямой отправкой.


Какими характеристиками передачи питания и данных обладает приборный соединитель M23 Hybrid?

Даже при высоких токах 30 А на силовых контактах обеспечивается надежная передача данных по интерфейсу CAT 5.


Какую поддержку предлагает компания Phoenix Contact при разработке макета печатных плат?

Документация в интернет-магазине включает 3D-данные штекера и макета печатной платы. Контур рисунка контактной площадки подробно описан в чертеже интеграции. Профиль пайки описывает параметры пайки волной.