ELR H3-ES-SC-230AC/500AC-2 - Гибридный пускатель
2900553

Гибридный пускатель для 3-фазных электродвигателей до 550 В перем. тока, входной перем. ток 230 В, выходной ток 2,4 A, аварийный останов.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ширина 22,5 мм
Износоустойчивая коммутация
Уровень безопасности согласно МЭК 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Экономия монтажного пространства
Экономия соединительных проводников до 9 A
Продолжительный срок службы
3-фазные шлейфовые перемычки