BRIDGE- 9-3M - Перемычка
2901701

3-фазная петлевая перемычка для 9 модулей семейства CONTACTRON с винтовым зажимом и шириной корпуса 22,5 мм, соединительный кабель: 3 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подходит только для серий CONTACTRON с винтовым зажимом ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Последовательное подключение от 2 до 10 устройств с макс. расстоянием между модулями 22,5 мм
Значительное сокращение количества соединительных проводов
До 575 В пер. тока / 3 x 25 A