ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Фронтальный модуль подключения
2201495

Держатель соединительных элементов для разъема RJ45, с предварительно установленной крышкой и рычажком для разблокировки, со вставными пластинами и 2 штекерами RJ45

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
В наличии шириной 40 мм
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения