Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 1-контактный, применение: Supplementary Protection (UL 1077), для защиты от перегрузки до тока короткого замыкания 7,5 кА, характеристика срабатывания: D, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 4 A
Силовой автоматический выключатель
Силовые автоматические выключатели в сериях изделий TMC 7 и TMC 8 состоят из 1-, 2- и 3-контактных термомагнитных защитных устройств. Они доступны в вариантах номинального тока от 1 до 63 А и обеспечивают комплексную защиту устройств и кабелей. Силовые автоматические выключатели выпускаются с характеристиками срабатывания B, C и D и соответствуют стандартам UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) и UL 489 (TMC 8). Все артикулы имеют соответствующие допуски.
Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 3-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: B, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 3 A
Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 2-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: C, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 15 A
Разрядник рабочего тока, 1-контактный, тип подключения: Винтов., тип монтажа: Фиксируется сбоку на силовом выключателе, расчетный ток: 1,5 A
Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 3-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: D, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 10 A
Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 3-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: C, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 60 A
Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 2-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: D, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 12 A
Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 3-контактный, применение: Supplementary Protection (UL 1077), для защиты от перегрузки до тока короткого замыкания 7,5 кА, характеристика срабатывания: C, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 50 A
Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 1-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: C, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 6 A
Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 2-контактный, применение: Supplementary Protection (UL 1077), для защиты от перегрузки до тока короткого замыкания 7,5 кА, характеристика срабатывания: D, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 32 A
Преимущества для Вас
- Применение во всем мире благодаря международным допускам
- Подходит для различных типов электросетей, поставляется в 1-, 2-, 3-контактном исполнении
- Идеально подобранная защита благодаря различным характеристикам срабатывания и большому выбору номинальных токов
- Сокращение складских запасов благодаря возможности применения в системах переменного и постоянного тока
- Дополнительные принадлежности позволяют осуществлять дистанционное управление и мониторинг
Обзор характеристик
Надежные силовые автоматические выключатели TMC 7 и TMC 8
Термомагнитные силовые автоматические выключатели семейств TMC 7 и TMC 8 надежно защищают Ваши устройства от перенапряжения и коротких замыканий.
Надежность переключения, отсутствие влияния механизма свободного расцепления и цветная индикация состояния обеспечивают безопасность при эксплуатации и обслуживании. Благодаря встроенному механизму переключения с защелкиванием эффективно снижается износ внутренних контактов, что увеличивает срок службы устройств.
Три различные характеристики отключения и большой выбор номинальных токов до 63 А в 1-, 2- и 3-контактных вариантах выключателей формируют ассортимент продукции для идеально подобранной защиты. Дополнительные принадлежности, такие как шунтовые расцепители, сигнальные и вспомогательные контакты, облегчают дистанционное управление и оценку.
Силовой автоматический выключатель TMC 7
Силовой автоматический выключатель TMC 7
Силовые автоматические выключатели TMC 7 имеют допуск UL1077 и поэтому подходят для использования в качестве «Дополнительной защиты». Соответствие стандарту МЭК 60947-2 и исполнение корпуса в соответствии с DIN 43880 также расширяют область применения.
Используйте силовые автоматические выключатели в системах с напряжением до 277/480 В AC или 80/125 В DC. Максимальный ток короткого замыкания может составлять 7,5 кА.
Силовой автоматический выключатель TMC 8
Силовой автоматический выключатель TMC 8
Силовые автоматические выключатели TMC 8 имеют допуск в соответствии с UL489. Благодаря высокой коммутационной способности 10 кА они подходят для использования в качестве «защиты цепей ответвления». Соответствие стандарту МЭК 60947-2 и исполнение корпуса в соответствии с DIN 43880 также расширяют область применения.
Используйте силовые автоматические выключатели в системах с напряжением до 277/480 В AC или 60/125 В DC. Максимальный ток короткого замыкания может составлять 10 kА.