SACC-DSI-M12MSL4CON-M16XL-L180 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1425592

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Мощность, 4-контактный, Штырь, прямое, M12, L-кодирование, Пайка волной, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Удобный для монтажа, оптимизированный контур корпуса XL для ключа размером 19
Механическое ограничение момента затяжки для продолжительно стабильного уплотнения