SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/1,5 PEX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1238559

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Мощность, 3-контактный, Гнездо, прямое, M12, S-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 1,5 м, 1,31 мм2, Гибкий монтажный провод UL/cUL, залитый, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Для применения в промышленных приложениях инфраструктуры
Защита от неправильного подключения в виде кодировки S
Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки