cULus Recognized
ID допуска: E468743-20180113| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 В | 16 A | |||
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Мощность, 5-контактный, Гнездо, прямое, M12, L-кодирование, Пайка волной, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 В | 16 A | |||