M17-3ES1N8AAD00S/1,5 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1695536

M17, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: M17 PRO, угловой, поворотный, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 3+PE, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, размер фланца: 21,6 мм x 21,6 мм, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Решения, совместимые с изделиями разных производителей, для систем стандартной и быстрой фиксации
Современный унифицированный дизайн для высокого уровня комфорта управления
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты