Общение на электростанции Передача данных на электростанциях имеет решающее значение для мониторинга и управления системами. Она включает в себя передачу данных измерений, команд управления и информации о состоянии между различными системами и устройствами. Современные технологии, такие как промышленные коммутаторы Ethernet, беспроводные точки доступа WLAN и защищенные протоколы, обеспечивают надежную и эффективную связь, что помогает оптимизировать производственные процессы.

Мужчина с ноутбуком перед шкафом управления на электростанции
Модули радиосвязи в распределительной коробке электростанции

Данные – это новое золото

Phoenix Contact предлагает обширный ассортимент оборудования для передачи данных на электростанциях. Наши промышленные коммутаторы Ethernet обеспечивают стабильное сетевое соединение, а беспроводные точки доступа WLAN - гибкую беспроводную связь. Мощные контроллеры и модули ввода-вывода от Phoenix Contact обеспечивают точную обработку и передачу данных. Предложение дополняется такими решениями безопасности, как брандмауэры и VPN, которые обеспечивают защиту конфиденциальных данных. Эти технологии помогают оптимизировать рабочие процессы и повысить готовность оборудования.

Контакты

Ваше контактное лицо Маттиас Шрёдер
Matthias Schröder
Менеджер по развитию бизнеса по управлению энергопотреблением
Я буду рад оказать Вам поддержку на пути к цифровой электросети будущего.