Технологически ведущие изделия для жилых зданий

Система умного управления зданием предлагает возможности для комплексной оптимизации энергоэффективности и обслуживания, а также позволяет значительно повысить уровень комфорта для пользователей. COMPLETE line предлагает решения для надежной и безопасной удаленной связи с умными жилыми зданиями.

Преимущества для вас

  • Комплексные решения для электромонтажа в жилых зданиях
  • Быстрое подключение без инструмента с помощью технологии соединения push-in
  • Сокращение объема производства и логистики благодаря использованию стандартизированных принадлежностей для шунтирования, маркировки и проверки
  • Простое управление и высококачественное внешнее оформление благодаря унификации функций и дизайна

Шкаф управления для жилого здания

Интерактивная карта изображений: шкаф управления для жилого здания
Соединение
COMPLETE line предлагает различные решения для эффективных соединений в процессе монтажа в здании: от питания и распределения потенциалов, разводки отходящих кабелей до кабельной разводки во влажных помещениях и на улице.
Узнать больше
Соединение
Связь
В мире постоянно увеличивается объем сложных, интеллектуальных и сетевых функций – это относится также к современным жилым зданиям. COMPLETE line предлагает решения для интеллектуального управления, а также удаленный доступ к умному дому.
Узнать больше
Связь
Питание, защита и контроль
Умные устройства в жилом здании должны получать питание из надежного источника, быть защищены от повреждений и контролироваться на предмет расхода электроэнергии. COMPLETE line предлагает системные решения для электроснабжения, защиты и контроля энергопотребления в жилых зданиях.
Узнать больше
Питание, защита и контроль
Эффективный монтаж в здании
Электромонтаж и электроника

В современных условиях монтажа в зданиях все более важным фактором становится время, затрачиваемое на монтаж.
Наши индивидуальные продукты оказывают профессиональную поддержку в ходе выполнения таких работ, как подключение, маркировка, защита и распределение.

Узнать больше
Монтажник у шкафа управления с обжимными клещами в руке