The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Системы связи для жилого здания

Цифровизация позволяет получать информацию о ситуации в жилых зданиях и управлять ею при помощи интеллектуального контроллера даже посредством удаленного доступа. COMPLETE line предлагает решения для надежной и безопасной удаленной связи с умными зданиями.

Интерактивная карта изображений: создание коммуникационной инфраструктуры в жилом здании
Оповещение по СМС
SMS-реле TC Mobile I/O отправляет короткое сообщение на каждое мобильное устройство в случае, если, например, датчик контроля насоса или другая система обнаруживает неисправность. Тревогу можно также квитировать СМС или мобильным телефоном, чтобы принять определенные меры.
Узнать больше
Оповещение по СМС
Контроллер 3rd-Party-OpenSource
Часто управление умными домами осуществляется при помощи Raspberry Pi. COMPLETE line предлагает шинные соединители для установки на монтажную рейку и корпуса для этой открытой платформы управления.
Узнать больше
Контроллер 3rd-Party-OpenSource
Контроллер
В медиапанели PLC logic предлагает оптимальные возможности управления для жилых зданий при помощи бесплатного редактора и интуитивно понятного программирования.​
Узнать больше
Контроллер
Коммутатор
Коммутаторы эффективно собирают и распределяют все данные. COMPLETE line предлагает широкий ассортимент неуправляемых и управляемых коммутаторов.
Узнать больше
Коммутатор
Безопасное дистанционное управление
Как только появляется подключение сетей данных к интернету, безопасность данных становится важным вопросом.​ Для обеспечения высокого уровня безопасности mGuard предлагает еще один альтернативный вариант на промышленном уровне.
Узнать больше
Безопасное дистанционное управление
Панель управления
Панели управления позволяют визуализировать данные зданий и осуществлять прямое управление различными функциями в зависимости от настроек. COMPLETE line предлагает возможное решение на базе панели управления WP4000, отличающейся повышенной прочностью и высоким промышленным качеством.
Узнать больше
Панель управления
Питание, защита и мониторинг
Комплексная инфраструктура связи жилого здания использует данные, которые относятся к устройствам, используемым во всех сферах монтажа в здании. Например, устройства, используемые в сфере питания, защиты и мониторинга, предоставляют данные по молниезащите или энергоизмерению.
Узнать больше
Питание, защита и мониторинг
Соединение
Надежность коммуникации в умном здании зависит от выбора подходящих технологий подключения. COMPLETE line предлагает решения для выполнения любых задач.
Узнать больше
Соединение

Системы связи здания, как правило, располагаются в главной распределительной подстанции, хотя она скорее не предусмотрена для распространенного формата REG. Поэтому шкафы управления REG часто содержат медиапанели, не привязанные к формату.

Если в процессе контроля различных потребителей в жилом доме регистрируются критические состояния, то в определенных случаях SMS-реле отправляет короткое сообщение на мобильные устройства. Это позволяет быстро реагировать на сообщения от датчиков уровня, датчиков контроля насосов или других систем об ошибках и возможных повреждениях. В этом случае можно квитировать тревогу по мобильному телефону или отправив СМС на реле, чтобы принять меры.

Контроллер реализует значительно больше функций по мере необходимости. Он собирает, хранит и анализирует данные в практически неограниченном объеме. Эти данные используются при автоматизированной связи между устройствами и подключенным удаленно активным пользователем. В умном доме часто используются такие системы, как Raspberry Pi.

В случае большого количества точек подключения и интегрированных устройств или интенсивном мониторинге и управлении рекомендуется использовать промышленный контроллер. COMPLETE line предлагает, например, программируемые логические релейные модули PLC logic или контроллеры серии PLCnext, включая интеграцию в облако.

В качестве связующего элемента между различными устройствами используются коммутаторы. При этом количество подключенных устройств, активность сети и объем данных определяют требования к инфраструктуре ИТ. COMPLETE line предлагает большое количество неуправляемых и управляемых коммутаторов высокого промышленного качества и с большим набором специальных функций. Панели управления предоставляют прямой доступ ко всей ИТ-инфраструктуре, делают видимыми данные здания и, в зависимости от настроек, обеспечивают прямое управление.

За счет подключения сетей данных к интернету возникает потребность в их защите, особенно от удаленного доступа к контроллеру различных устройств. Система безопасности предлагает комплексную защиту от неавторизованного доступа.

Электромонтаж и электроника
Продукты для ежедневной работы в области электромонтажа

Наш широкий ассортимент продуктов для электромонтажа успешно оказывает поддержку при решении многих задач. От кабельной разводки и защиты от перенапряжений до подходящего инструмента – наши долговечные изделия и инновационные решения повышают эффективность процессов электромонтажа

Ознакомиться со всеми изделиями сейчас
Монтажник у шкафа управления с обжимными клещами в руке