Технологии связи для электромонтажа Постройте свои сети с запасом на будущее уже сейчас. Большой выбор продукции позволяет подобрать подходящие компоненты для любого применения.

Монтажник с коммутатором Ethernet FL SWITCH SFNB 5TX

Основой для надежной автоматизации и цифровизации здания является создание отказоустойчивой сети всего оборудования. Благодаря прочным системам связи компании Phoenix Contact повышается степень автоматизации оборудования. Мы предлагаем широкий ассортимент высокопроизводительных устройств для коммуникации посредством полевой шины и Ethernet, который соответствует высоким требованиям современных приложений.

  • Высокая степень готовности оборудования благодаря прочным и помехоустойчивыми сетевым компонентам
  • Удаленный доступ к оборудованию и автоматическое оповещение посредством мобильной связи
  • Стандартные функции, различное количество портов и самые разнообразные конструкции коммутаторов

Неуправляемые коммутаторы 1000 Коммутаторы Ethernet для базовых и стандартных задач

  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря технологии plug & play
  • Компактная экономящая пространство конструкция
  • До 16 Ethernet-подключений
  • Стекловолоконные и гигабитные варианты
  • Несколько монтажных положений благодаря монтажным адаптерам

Патч-панель Ethernet Патч-панели служат быстрыми и простыми интерфейсными модулями между полевой кабельной разводкой и шкафом управления

  • Быстрый и простой монтаж
  • Большой ассортимент различных технологий присоединения / альтернативные технологии присоединения
  • Для высокой степени готовности оборудования
  • Компактная конструкция

Расширители Ethernet Система расширителей Ethernet для простого и экономичного формирования IP-сетей

  • Передача данных в сети Ethernet посредством любых 2-жильных проводов на расстояния до 20 км
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря технологии plug & play
  • Применение неуправляемых расширителей в комплексных IP-сетях
  • Непрерывная диагностика всех подключенных единиц и участков по IP независимо от местоположения
  • Высокая отказоустойчивость благодаря профилактическому обслуживанию со сменным устройством защиты от перенапряжения PLUGTRAB PT-IQ
  • Простота дооборудования при помощи любого двухжильного кабеля

Smart Ethernet Box Универсальное устройство для систем видеонаблюдения

  • Экономия затрат за счет использования решения all-in-one, позволяющего сосредоточить весь набор функций в одном устройстве
  • Большая экономия времени благодаря использованию адаптера для монтажа на стене или установки на мачте и сокращению до минимума объема работ на кабельную разводку
  • Расширенное управление Power over Ethernet для надежной эксплуатации IP-камер
  • Разнообразные оповещения по SNMP, например, в случае попыток вредоносных действий или неисправности защиты от перенапряжений
  • Простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование через управление через веб-интерфейс или ПО FL Network Manager