Безопасная коммуникация в поле
В некоторых ситуациях структура и функция установки требуют использования устройств и компонентов для коммуникации в том числе за пределами шкафа управления. COMPLETE line предлагает различные решения в области коммуникации в поле.
Структура безопасной коммуникации в поле
Коммутаторы IP67 и соответствующая кабельная разводка позволяют создавать устойчивые сети Ethernet, в которые интегрируются устройства полевой шины непосредственно в поле. Выключатели с защитой IP67 в металлическом корпусе отличаются изящной конструкцией и обеспечивают гибкость монтажа на металлическом профиле непосредственно на машине или на стене. Соединения M12 рассчитаны на классические штекерные соединители, а также инновационную систему быстрой фиксации M12 push-pull. Кроме того, концепция Power-Input/Power-Output позволяет добиться высокоэффективного электроснабжения нескольких коммутаторов или станций ввода-вывода при минимальном объеме кабельной разводки.
Часто для движущихся частей машин используются шинопроводы. Однако если эти соединения оказываются слишком нестабильными и, следовательно, подверженными ошибкам, то очевидным выбором становятся беспроводные решения. Беспроводная коммуникация требуется в том случае, когда механические соединения уже невозможны, например, в автоматизированных транспортных системах (AGV). Модули радиосвязи WLAN позволяют создать полевую сеть WLAN, которая включает мобильные и подвижные устройства. WLAN 1100 и WLAN 2100 – недорогие комплексные WLAN-решения со встроенными антеннами и модулем радиосвязи в одном корпусе. Для крепления модуля радиосвязи на машинах или автоматизированных транспортных системах требуется всего одно отверстие, при этом прочный корпус оптимально рассчитан на воздействие внешних факторов.
Иногда существует необходимость интегрировать в сеть отдельные устройства автоматизации посредством WLAN. Адаптер порта Ethernet является простым и недорогим решением для быстрых и безопасных соединений Point2Point и небольших сетей. Наличие антенны и пропускная способность до 20 Мбит/с позволяют устанавливать его непосредственно в поле. В качестве альтернативного решения можно настроить соединение WLAN при помощи кнопки Mode или в веб-браузере.
Когда все частоты и каналы WLAN уже заняты, можно создать новые каналы связи при помощи Bluetooth. Адаптер порта Ethernet поставляется в виде модуля радиосвязи Bluetooth или комбинированного модуля WLAN и Bluetooth. Он создает соединения, не создавая помех для сети WLAN. При этом необходимо учитывать, что скорость передачи по Bluetooth составляет 3 Мбит/с, что значительно ниже по сравнению с WLAN.
В случае когда, например, данные и питание передаются на сменные инструменты по руке робота, часто используемые штекерные соединители быстро изнашиваются. NearFi Technology позволяет передавать питание и данные бесконтактным способом и без износа компонентов, снижая таким образом затраты на техническое обслуживание и запасные части. Устройство сопряжения NearFi передает 50 Вт и протоколы Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с между двумя устройствами, расположенными на расстоянии до 10 мм. Использование этой технологии не создает помех для таких беспроводных технологий, как WLAN или Bluetooth.