Дооснащение молниезащитой шкафов управления установок централизации

Пример модернизации в установке железнодорожной инфраструктуры

CLIXTRAB в шкафу управления

CLIXTRAB можно интегрировать в существующие шкафы управления

В процессе переоборудования релейных установок централизации в электронные, в систему интегрируется большое количество чувствительных электронных устройств. Эти устройства необходимо защищать от воздействия окружающей среды и переходных перенапряжений. Поэтому в ходе модернизации устанавливаются также устройства защиты от импульсных перенапряжений в качестве молниезащиты.

Если заказчики хотят продолжить использовать существующие шкафы управления, то они быстро сталкиваются с их предельными возможностями. И часто в шкафу управления оказывается недостаточно места для установки молниезащиты. Особенно в наружных шкафах управлениях место слишком ограничено, а замена шкафа управления является очень затратным решением.

Phoenix Contact предлагает молниезащиту, которая не больше использовавшейся ранее клеммы и не требует дополнительного места.

Kontakt (ru)
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Молниезащита и защита от перенапряжений для железнодорожной инфраструктуры

Молниезащита и защита от перенапряжений для железнодорожной инфраструктуры

Дополнительная информация о подходящих продуктах: