Техническое измерение переходных токов и принятие соответствующих мер

Пример цифровой трансформации в железнодорожной инфраструктуре

Регистрация переходного перенапряжения и принятие мер

Регистрация переходного перенапряжения и принятие мер

Установки, используемые в железнодорожной инфраструктуре, как правило, имеют очень протяженную и разветвленную структуру, которая охватывает все больше централизованных и децентрализованных электронных устройств. Большинство этих устройств оснащается защитой от перенапряжений, однако обнаружение причин неисправностей и их последствий часто связано с определенными сложностями в виду большой площади распределения и гальванического соединения. В этой связи выполнение целенаправленных работ по техническому обслуживанию и ремонту возможно только с некоторыми ограничениями.

Компания Phoenix Contact разработала простую систему, которая позволяет выполнять точные измерения импульсного тока и фиксировать переходные напряжения с тем, чтобы обнаружить взаимосвязь между причиной и следствием. Интерпретация измеренных данных значительно упрощает процесс принятия решения и определения необходимых мер. Чтобы заранее планировать работы по техническому обслуживанию и более эффективно исключать отказы оборудования, можно также определить оставшийся срок службы («степень работоспособности», SoH) установленных молниезащитных разрядников.

Kontakt (ru)
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Молниезащита и защита от перенапряжений для железнодорожной инфраструктуры

Молниезащита и защита от перенапряжений для железнодорожной инфраструктуры

Дополнительная информация о подходящих продуктах: