Источники питания для установок централизации и на железнодорожных путях

Пример готовности системы в железнодорожной инфраструктуре

Источники питания для ж/д требований

Ассортимент наших источников питания для ж/д требований

По мере миграции с релейных установок централизации на электронные или цифровые установки появляется потребность в новых решениях для источников питания. Например, требуются LEU (Lineside Electronic Units) или следует сохранить традиционные системы управления и обеспечения безопасности (LST) в качестве запасной стратегии. Иногда необходимо интегрировать резервные схемы питания от разных источников, таких как энергосеть и контактный провод, или нужно найти решения, которые в равной степени подходят как для наружных, так и внутренних систем.

До настоящего времени источники питания разрабатывались для концепций установок централизации. Поэтому в прошлом часто использовались неподходящие устройства, которые не соответствовали промышленному стандарту в части надежности и конструкции.

Phoenix Contact разработала решения источников питания, объединяющие надежность и компактную конструкцию, соответствующие высоким требованиям сигнальных систем, выполняющие соответствующие железнодорожные стандарты и отличающиеся помехоустойчивостью и устойчивостью к воздействиям окружающей среды.

Kontakt (ru)
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Источники питания

Источники питания для железнодорожной инфраструктуры

Дополнительная информация о подходящих продуктах: