Источники питания для железнодорожной инфраструктуры

Источники питания для установки в помещениях и на открытом воздухе

Наши сверхнадежные источники питания и преобразователи постоянного тока созданы с учетом типичных требований в области сигнальных систем. Благодаря высокому КПД и использованию высококачественных компонентов, например, высокоресурсных конденсаторов, наша продукция может похвастать высокой надежностью (средняя наработка на отказ 40 °C >500 000 ч) и продолжительным сроком службы. Для использования вне помещений доступны варианты с расширенным температурным диапазоном и лакированными печатными платами.

Преобразователи постоянного тока для сигнальных систем

Преобразователи постоянного тока

Для преобразования управляющих напряжений в сигнальных устройствах систем СЦБ используются преобразователи постоянного тока. Встроенная гальваническая развязка разделяет и защищает от помех два потенциала, позволяя создавать изолированные от земли сети питания. После длинных участков кабеля с падением напряжения преобразователи постоянного тока обновляют имеющееся напряжение. Для цифровых систем СЦБ предлагаются преобразователи, способные преобразовывать в необходимое управляющее напряжение напряжения с шин постоянного тока.

Источники бесперебойного питания для удаленной диагностики в железнодорожной отрасли

Источники бесперебойного питания для удаленной диагностики

Система QUINT подготовит вас к цифровизации железнодорожной инфраструктуры! Интегрируйте в свою сеть наши блоки питания, ИБП и энергоаккумуляторы и воспользуйтесь преимуществами обширных возможностей диагностики. Чтобы вы могли легко переносить настройки устройств, мы оснастили наши источники питания гибко настраиваемым конфигурационным интерфейсом. Наши ИБП оснащаются также коммуникационным интерфейсом, который в режиме реального времени передает данные состояния и принимает команды от контроллера. Это дает вам возможность контроля состояния устройств и энергоаккумуляторов в любое время.

Источник питания для информационно-управляющих и предохранительных систем

Источники питания, повышающие уровень безопасности

Для источников питания, снабжающих важные для обеспечения безопасности компоненты информационно-управляющих и предохранительных систем, важно учитывать величину выходного напряжения. В особенности при анализе на получение сертификата безопасности. Неисправное устройство может выдавать повышенное выходное напряжение, которое в свою очередь может искажать сигнал. Это негативно влияет на безопасность в эксплуатации. С нашими источниками питания вы практически полностью исключите этот риск: они оснащены двойной защитой от перенапряжений на выходе и обеспечивают надежную выдачу напряжения на вторичной стороне, например, 24 В.

Источник питания с защитной изоляцией

Источники питания с защитной изоляцией

В системах СЦБ существуют участки, требующие защиты в виде непроводящей оболочки. Для защиты от поражения электрическим током здесь должны использоваться устройства с защитной изоляцией класса защиты II. Для этого отлично подойдут наши источники питания QUINT POWER на 100 Вт, благодаря качественной концепции изоляции и корпусу из непроводящего материала не требующие подключения к защитному заземлению.