Энергоснабжение для электронных и цифровых установок централизации

Пример цифровой трансформации в железнодорожной инфраструктуре

Подача питания на электронные и цифровые установки централизации

Подача питания на электронные и цифровые установки централизации

Классические установки централизации имеют централизованную архитектуру – как в отношении передачи данных, так и энергоснабжения. В процессе увеличения цифровизации железнодорожной инфраструктуры растет количество децентрализованных модулей, также требующих энергоснабжения. Решения на базе источников питания для децентрализованного оборудования связаны с повышенной сложностью реализации в плане создания резервных систем и поддержания уровня напряжения: необходимое напряжение питания для конечных устройств требуется передавать на дальние расстояния по возможности без потерь и в бесперебойном режиме.

Phoenix Contact предлагает стандартизированные продукты (COTS) вместо дорогостоящих специальных решений. Чтобы выполнить индивидуальные требования к концепции энергоснабжения, наши источники питания можно реализовать в модульном исполнении.

Kontakt (ru)
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Источники питания

Источники питания для железнодорожной инфраструктуры

Дополнительная информация о подходящих продуктах: