Сбор, обработка и предоставление необходимой диагностической информации о состоянии оборудования

Пример цифровой трансформации в железнодорожной инфраструктуре

Пример использования диагностической информации в железнодорожной инфраструктуре

Целенаправленная регистрация и обработка диагностической информации

По мере создания децентрализованной железнодорожной инфраструктуры повышается сложность диагностики и обслуживания электрооборудования, так как устройства распределены по трассе, а не соединены в установке централизации. Чтобы минимизировать объем работ, связанный с контролем состояний устройств, как правило, используют дистанционною диагностику и дистанционное обслуживание. Но поток данных, поступающий в диспетчерский пункт, нужно также обрабатывать. Для реализации эффективных процессов удаленного мониторинга, диагностики и профилактического обслуживания, более рациональным решением является децентрализованный сбор и предварительная обработка данных и пересылка в диспетчерский пункт только важной информации.

Продукты Phoenix Contact рассчитаны на создание таких эффективных процессов дистанционной диагностики и включают программу для программирования, рассчитанную на различные системы, интерфейсы и протоколы связи. Также имеется возможность простого подключения к собственным базам данных.

Kontakt (ru)
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Автоматизация и коммуникационная техника

Системы автоматизации и связи для железнодорожной инфраструктуры

Дополнительная информация о подходящих продуктах: