The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Контроллеры для диагностических и сервисных задач

Контроллеры для диагностических и сервисных задач

Для того чтобы дополнительно разгрузить важный для обеспечения безопасности компьютер СЦБ, для диагностических и сервисных задач, как правило, используются отдельные контроллеры и модули ввода-вывода без функций безопасности. К ним предъявляется целый ряд требований, среди которых высокая надежность и стойкость к ЭМВ. Помимо этого могут требоваться расширенный температурный диапазон и лакированные печатные платы, если компоненты предполагается использовать в распределительных коробках на открытом воздухе. Лучше всего для этого подходит система ввода-вывода Axioline. Она отвечает высоким требованиям по ЭМС и погодостойкости. Контроллеры серии PLCnext Control построены на базе открытой платформы и поддерживают программирование как на МЭК 61131-3, так и на языке высокого уровня.

Коммутатор для ж/д промышленности

Коммутаторы для Industrial Ethernet

Диагностические и сервисные контроллеры объединяются через собственные сети передачи данных, работающие отдельно от связанной с безопасностью коммуникационной инфраструктуры. В отношении готовности, ЭМС и окружающих условий действуют требования, аналогичные требованиям к системам управления. Управляемые или неуправляемые коммутаторы, с оптическим или медным портом – у нас всегда найдется подходящее решение.

Защитные маршрутизаторы mGuard

Технология mGuard Безопасность сетей

В связи со все более активной интеграцией систем управления и автоматизации в Интернет сети все чаще подвергаются кибератакам. В этих условиях все большее значение приобретают требования информационной безопасности. Предлагаемая нами технология mGuard – это решение в сфере безопасности, которое вы легко интегрируете в свои системы. В ее основе лежит использование наших защитных маршрутизаторов mGuard. В них реализованы специальные функции межсетевого экрана. А облачная система mGuard Secure Cloud предлагает дополнительные возможности простого и безопасного дистанционного обслуживания.

Оптические медиаконвертеры

Оптические медиаконвертеры

Оптоволоконная технология идеально подходит для организации связи в сигнальных системах, поскольку обеспечивает высокую скорость передачи данных на максимальные расстояния. Чтобы интегрировать в оптоволоконные сети передачи данных имеющиеся медные интерфейсы, воспользуйтесь нашими оптическими медиаконвертерами. Для контроля снижения качества передачи можно использовать переключающий контакт без нулевого потенциала.