The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Защита от перенапряжений в туннеле Защитите свои устройства и туннельные установки от перенапряжений. Наши концепции защиты и изделия защищают Ваши системы и обеспечивают бесперебойную работу туннелей.

Молния на въезде в туннель

Требование


Гроза с молниями

Риски, связанные с ударами молнии

Транспортный туннель должен быть доступен круглые сутки. Закрытие туннеля или отказ системы спасения по причине перенапряжений может не только иметь экономические последствия, но и угрожать жизни людей.

Позаботьтесь заранее: защита от перенапряжений значительно повышает степень готовности электротехнического оборудования и минимизирует риски. Контроль устройств защиты от импульсных перенапряжений и таким образом энергоснабжения позволяет предвидеть отказы и эффективно планировать техническое обслуживание.

Решение


Зоны молниезащиты в транспортном туннеле

Правильное размещение устройств защиты от перенапряжений в туннеле

Туннельную трубу можно поделить на различные зоны молниезащиты, на стыках которых устанавливаются устройства защиты от импульсных перенапряжений. Зоной 1 считается зона туннеля, в которой устанавливается УЗИП типа 1 в первом шкафу управления. Все последующие шкафы управления защищаются УЗИП типа 2 и считаются зоной 2. Для внешних структур (включая диспетчерскую, многопозиционные дорожные знаки) применяются соответствующие правила молниезащиты (МЭК 62305).

Эффективная концепция защиты от перенапряжений для Вашего туннеля

Изделия для защиты от перенапряжений
Защита от перенапряжений PT-IQ
Электронный автоматический выключатель
Изделия для защиты от перенапряжений

Каждый интерфейс требует соответствующей защиты. В огромном ассортименте продукции имеется подходящее решение для любого приложения: быстрый обмен данными, самое узкое устройство защиты от перенапряжений для КИПиА, узко- или широкополосные сигналы антенны, а также высокопроизводительные устройства для систем энергоснабжения.

Защита от перенапряжений PT-IQ

В случае перегрузки устройства защиты от импульсных перенапряжений электрические устройства туннеля остаются без защиты. Для обеспечения бесперебойной защиты умные компоненты передают сообщение о том, что достигнут предел мощности. Поэтому устройство защиты от импульсных перенапряжений можно заменить до его отказа. Таким образом поддерживается исправный режим работы туннеля.

Электронный автоматический выключатель

Для работы туннеля представляют угрозу не только перенапряжения, но и перегрузка и короткое замыкание. Многоканальные автоматические выключатели позволяют минимизировать этот риск.
Имеется только один канал для защиты? Тогда автоматический выключатель шириной всего 6 мм в виде клеммного блока является правильным выбором.

Преимущества для Вас

  • Своевременно обнаруживать и менять отработавшие устройства защиты от импульсных перенапряжений (surge protection devices, SPD), используя интеллектуальные принадлежности
  • Для любого приложения подходящая защита благодаря широкому ассортименту продукции
  • Минимизировать отказы инфраструктуры туннеля в результате воздействия грозы
  • Повышать готовность туннеля в соответствии с принципами устойчивого развития

Контакт

Ваше контактное лицо Кристоф Степпе
Christophe Steppe
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в туннельной инфраструктуре
Я буду рад проконсультировать Вас по проектам модернизации или расширения. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.

White paper Кибербезопасность
Безопасный удаленный доступ при работе в туннеле

Прочитайте наш white paper, чтобы узнать, как максимально повысить безопасность удаленного доступа к Вашим системам и защитить себя от кибератак и вредоносных программ.

Запросить white paper
Безопасная передача данных