The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Безопасная эксплуатация самого современного судоподъемника в Европе Диагностическая сигнализация обеспечивает высокую эксплуатационную готовность подъемника Нидерфинов на канале Одер-Гавель.

Разговор двух мужчин у лодочного подъемника Нидерфинов

Профиль клиента


Судоподъемник Нидерфинов

Судоподъемник Нидерфинов

Поскольку первоначальный судовой подъемник достиг предела своей пропускной способности, рассчитанной примерно на 11 000 судов в год, и был слишком мал для более длинных конвоев, в 1997 году было решено построить новый, более крупный подъемник. В рамках расширения водного пути канал был расширен с 34 до 55 метров, а глубина воды увеличена с 2,8 до четырех метров. С октября 2022 года здесь могут обслуживаться крупные грузовые суда длиной до 110 метров и шириной до 11,4 метра, а также толкаемые конвои длиной до 135 метров.

Требование


Защищенный и постоянный кабельный ввод на мачте сигнального фонаря

Безопасная и надежная система сигнализации

Сигнальная система, регулирующая подход к судоподъемнику и отход от него в соответствии с Постановлением о внутренних водных путях, должна соответствовать директиве ЕС по машинному оборудованию 2006/42/EC. В идеале функции обеспечения безопасности, необходимые для выполнения директивы, уже встроены в сигнальные лампы. Также следует использовать светодиодную технологию, чтобы обеспечить энергоэффективность и низкую стоимость обслуживания. Из-за суровых условий окружающей среды сигнальные лампы также должны были быть установлены в прочный корпус, стойкий к воздействию морской воды. Кроме того, должна быть возможность установить оптимальное значение освещенности в зависимости от фактической яркости.

Решение


Входной сигнал для внутренних водных путей в светодиодной технологии с сопутствующим защитным козырьком
Децентрализованный шкаф управления для управления сигнальными лампами
Сигнальная лампа с функцией обеспечения безопасности на лодочном подъемнике Нидерфинов
Входной сигнал для внутренних водных путей в светодиодной технологии с сопутствующим защитным козырьком

Система сигнализации для водных путей от Phoenix Contact представляет собой комплексное системное решение, включающее управление осветительными приборами, подключаемую кабельную разводку, сигнальные лампы для внутренних водных путей, предварительно смонтированные шкафы управления и необходимые монтажные принадлежности.

Децентрализованный шкаф управления для управления сигнальными лампами

Что касается освещения, то подъемник оснащен тремя входными сигналами, двумя выходными сигналами, двумя сигналами для обслуживания прогулочных лодок и двумя указателями направления движения. Для всей системы сигнализации было установлено 27 современных светодиодных сигнальных ламп и девять блоков управления осветительными приборами. Компоненты обмениваются данными с центральной системой управления благодаря дискретному каналу ввода-вывода. Также возможен обмен данными по стандартному протоколу передачи данных PROFINET / PROFIsafe.

Сигнальная лампа с функцией обеспечения безопасности на лодочном подъемнике Нидерфинов

Благодаря интеграции функции обеспечения безопасности в сигнальную лампу, сертифицированную TÜV в соответствии с PL d согласно EN ISO 13849-1 и SIL 2 согласно МЭК 61508, и систему управления осветительными приборами, система сигнализации может быть легко интегрирована в цепь безопасности судоподъемника. Если в следствие неправильного управления, перекрестного замыкания или отказа система освещения больше не выполняет своих обязанностей, то сигнальная установка переводится в безопасное состояние. Если, например, должен быть активирован красный сигнал «шлюз закрыт», а на самом деле включается зеленый сигнал, то срабатывает механизм отключения и имеющие ошибку сигнальные лампы отключаются. Безопасное состояние - например, «все зеленые огни выключены» или «все красные огни включены» - задается пользователем индивидуально.

Преимущества

  • Подробные функции диагностики и мониторинга
  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
  • Простая интеграция в цепь безопасности и централизованное управление системой
  • Надежная обратная связь в отношении правильного функционирования сигнальной лампы
  • Архивирование всех необходимых данных для администрации порта и оператора шлюза

Контакт

Фабиан Пасимени (Fabian Pasimeni)
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре
Я буду рад проконсультировать Вас по вопросам реализации безопасных систем сигнализации на водных путях.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.

Заключение


Вид сверху судоподъемника Нидерфинов

Система сигнализации, соответствующая нормативным и юридическим требованиям

Благодаря системной концепции и современному дизайну со светодиодной технологией, включая встроенную функцию обеспечения безопасности, система сигнализации на лодочном подъемнике Нидерфинов может быть легко реализована в соответствии с нормами и законодательством. С октября 2022 года публика также может узнать, как работает впечатляющий подъемник, в рамках экскурсий и туров с гидом.

Судовой подъемник был передан оператору в начале октября 2022 года. Благодаря системе сигнализации ничто не мешает безопасной эксплуатации нового сооружения.

Дирк Бейшау, Руководитель строительства судоподъемника Нидерфинов
Дирк Бейшау