Передача тяговой энергии рельсового транспортного средства Тяговые приводы должны быть надежно обеспечены электроэнергией. Наши болтовые клеммы обеспечивают передачу питания для приложений высокого тока в соответствии с требованиями и с низким сопротивлением. Самофиксирующиеся винтовые соединения обеспечивают надежное механическое соединение.

Кабина машиниста поезда

Применение

Для передачи тяговой энергии поезда действуют высочайшие требования относительно безопасности и надежности механических частей. Кроме этого решающее значение для качества электрического соединения имеют такие параметры, как низкое контактное сопротивление и высокая диэлектрическая прочность. Точка изоляции двигателя, являющаяся связующим звеном между тяговым преобразователем и приводами, имеет большое значение.

Решение

Прочные болтовые клеммы для точек изоляции двигателя в рельсовых транспортных средствах

Прочные болтовые клеммы для точек изоляции двигателя в рельсовых транспортных средствах

Для этой сложной задачи Phoenix Contact предлагает доказавшие себя на практике болтовые клеммы с полным ассортиментом принадлежностей. Кроме того в наличии также болтовые клеммы для использования в стандартных приложениях рельсового транспорта, например, для вспомогательных механизмов, энергоаккумулятора, установок кондиционирования воздуха, вентиляции и освещения.

Головной офис Phoenix Contact
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Болтовые клеммы для поездов

Болтовые клеммы для рельсового транспорта

Дополнительная информация о подходящих продуктах: