Болтовые клеммы для подвижного состава

Болтовые клеммы для подвижного состава

Проверенная технология болтового соединения для кабельной разводки кабельных наконечников все еще является фаворитом для силовых подключений на рельсовом транспорте. Данный тип подключения входит в состав ассортимента клеммных блоков CLIPLINE complete. Он включает в себя клеммы до 300 мм² с номинальным током 520 А для прямого монтажа и установки на монтажную рейку. Ассортимент дополняется большим количеством принадлежностей: крышками, перемычками и соединительными шинами.

Болтовые клеммы для кабельных наконечников с двумя отверстиями

Болтовые клеммы для кабельных наконечников с двумя отверстиями

В современном рельсовом транспорте закрепились различные концепции привода. Рельсовый транспорт приводится в движение при помощи одного или нескольких тяговых двигателей. Электроснабжение двигателей осуществляется особенно прочным способом. Для таких приложений были разработаны болтовые клеммы RBO 12-DHR-HC для кабельных наконечников с двойным отверстием. При номинальном токе 450 А и номинальном напряжении 1 800 В они являются идеальными клеммами для точек разделения двигателя и переходов между вагонами.

Клеммы-отводы с зажимом push-in для сильноточных болтовых клемм

Клеммы-отвод с зажимами push-in для железнодорожной техники

Клеммы-отводы AGK PT являются превосходным гибридным решением для компактных и производительных распределительных клемм. Клеммы-отводы поставляются с вариантами для болтов M10 и M12 и с четырьмя или восемью гальванически соединенными контактами push-in. Они монтируются на болтовые клеммы серий HV и RBO. Кабельный наконечник служит питанием. К выходным контактам можно присоединять проводники до 10 мм² и подавать нагрузку 150 А.

Болтовые клеммы для французского рынка железнодорожного транспорта

Болтовые клеммы для французского рынка железнодорожного транспорта

Ассортимент изделий HV NFF включает болтовые клеммы, оптимизированные и проверенные для соответствия французскому железнодорожному стандарту NF F 61-017. В наличии клеммы с классическим одинарным болтом диаметром M5 - M12 и с двойным болтом M6 - M12. Они предлагаются со специальной системой фиксации винта, состоящей из самостопорящейся гайки и конической тарельчатой пружины. Ассортимент дополняют разнообразные принадлежности, например, защитные профили, а также различные варианты перекрестных мостов.