Контроль клапана Просто передайте информацию о положении клапана в Вашу систему управления по беспроводной связи в реальном времени.
Требование
Контроль ручных клапанов
В технологических установках традиционно используется большое количество клапанов с ручным приводом. Они производят дозирование и управление жидкостями, воздухом или газами. В зависимости от этапов производства особенно на старых установках обслуживающему персоналу требуется привести ручные клапаны в правильное положение. Используя контрольные списки, сотрудники проходят по обширным помещениям и готовят запуск, промывку или очистку производственной установки. Неправильное обслуживание может привести к отказам производства и авариям. Чтобы исключить неправильное обслуживание, можно просто контролировать положение ручных клапанов ОТКР/ЗАКР.
Решение
Сбор данных из взрывоопасных зон с помощью искробезопасной системы ввода-вывода
Пример архитектуры показывает систему контроля положения клапанов на базе децентрализованных подстанций для регистрации сигналов в зоне 0 или 1. Локальная подстанция (серверная станция) состоит из источника питания, модуля радиосвязи и искробезопасных входных модулей. Количество модулей ввода-вывода определяется областью применения. Система имеет модульную структуру. Возможно расширение при помощи локальной шины.
Улучшенные возможности воздействия
Дооборудование выключателями конечного положения NAMUR и передача информации ввода-вывода в систему управления обеспечиваются с помощью программной блокировки. Воспользуйтесь нашими подготовленными распределительными коробками. Таким образом Вы сможете постоянно отслеживать из пункта управления положение всех клапанов, а также получать данные диагностики по датчикам и кабельной разводке.
Дополните решение различными типами сигналов. Сюда относятся, например, значения температуры, давления или массового расхода.
Контакты
Изделия
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.