Система контроля аварийных душей Осуществляйте постоянный контроль за работой душей безопасности и обеспечьте дополнительный уровень безопасности для персонала Вашего предприятия.

Человек использует аварийный душ для глаз

Система контроля аварийных душей

Аварийный душ на наружной установке в перерабатывающей промышленности

Обеспечение функционирования

Международные стандарты безопасности труда требуют регулярного обслуживания этого предохранительного устройства. Как правило, техническое обслуживание по-прежнему выполняется сервисным персоналом на месте через регулярные промежутки времени. Централизованный контроль за аварийными душами избавляет от необходимости регулярных обходов. Вы также убедитесь, что душ безопасности работает сразу после последнего регулярного раунда. С помощью нашей системы контроля Вы сможете повысить безопасность персонала предприятия, оповестив медиков с высокой точностью.

Решение


Приведение в действие аварийного душа сотрудниками предприятия перерабатывающей промышленности

Автоматическая передача сигналов тревоги

С помощью автоматического оповещения Вы можете целенаправленно распространять информацию. Например, Вы можете передавать информацию о функциональном состоянии команде технического обслуживания и напрямую оповещать спасателей или парамедиков с помощью SMS или электронной почты.

Мониторинг аварийных душей в диспетчерской

Мониторинг из диспетчерской

Воспользуйтесь преимуществами наглядных отчетов о проверке, поскольку интервалы технического обслуживания точно документируются. Факт срабатывания во время проверки аварийного душа можно также задокументировать, как и необходимое давление воды. При срабатывании текстовое сообщение информирует персонал скорой помощи о точном местонахождении активированного душа безопасности. Это позволяет направлять спасателей к месту происшествия, используя данные GPS.

Веб-визуализация состояния омывателей глаз и аварийных душей

Облако в качестве опции

Используйте веб-визуализацию для постоянного контроля душа для глаз и аварийного душа. Возможна также интеграция в существующие аварийные системы.

Технологии передачи

Мы предлагаем различные технологии передачи данных для использования системы контроля аварийного душа в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями.

Интерактивная карта изображения: Технологии передачи данных для использования системы контроля аварийного душа
Аварийное оповещение
Предотвращение отказов с помощью SMS-реле
Подробнее о SMS-реле
Аварийное оповещение
Система радиосвязи Radioline
Надежное применение в промышленных условиях
Подробнее о Radioline
Система радиосвязи Radioline
Системы ввода-вывода
Системы ввода-вывода Phoenix Contact со степенями защиты IP20 и IP65/67 подходят для всех распространенных шинных систем и сетей.
Подробнее о системах ввода-вывода
Системы ввода-вывода
Промышленный маршрутизатор
Наши надежные промышленные маршрутизаторы соединяют различные сети посредством кабелей (маршрутизаторы LAN и NAT) или мобильной связи (маршрутизаторы 3G/UMTS/4G/LTE), обеспечивая возможность дистанционного обслуживания и защиты локальных сетей.
Подробнее о промышленных маршрутизаторах
Промышленный маршрутизатор

Связаться с Вильфридом Гроте
Wilfried Grote
Директор подразделения химической и фармацевтической промышленности Global Industry Management производственной промышленности
Я буду рад посоветовать Вам масштабируемую концепцию мониторинга аварийных душей.

Преимущества для Вас

  • Повышенная безопасность труда благодаря точному оповещению заводской охраны и медслужбы в случае срабатывания аварийного душа
  • Обеспечение работоспособности даже после последнего планового обхода, а также постоянный контроль аварийных душей
  • Простое подтверждение проведения регулярного ТО благодаря автоматическому сохранению отчетов о сервисных работах

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.

Контакты