The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Интеллектуальная система экологического менеджмента Используйте умный сервис для мониторинга окружающей среды на платформе IoT, чтобы отслеживать, анализировать и оптимизировать экологические данные и состояние оборудования.

Дерево с цифровыми линиями для интеллектуального экологического менеджмента

Требование


Зеленые листья в природе

Знать состояние окружающей среды и природы

Сбалансированная система экологического менеджмента, которая позволяет проактивно реагировать на такие современные проблемы, как изменение климата и загрязнение мелкой пылью, приобретает все большее значение в городах и общинах. Такие меры, как эффективное пользование парками и зелеными насаждениями или целевое создание компенсационных участков, важны для защиты окружающей среды и повышения качества жизни в городах.

При помощи датчиков можно аккумулировать и контролировать данные об условиях окружающей среды, таких как качество воздуха, температура, влажность и шум. Данные в режиме реального времени позволяют выявлять экологические проблемы, разрабатывать и реализовывать соответствующие меры.

Решение


Скриншот программного обеспечения для мониторинга окружающей среды

Environmental IoT

Компания Phoenix Contact разработала систему интеллектуального экологического мониторинга для повышения прозрачности данных по вопросам охраны окружающей среды. Smart Environmental IoT использует соответствующие датчики для сбора данных об окружающей среде, которые затем передаются на городские платформы данных через коммуникационную сеть.

К системе Environmental IoT могут быть подключены все типы датчиков с различными интерфейсами. Наши системы управления, основанные на открытой экосистеме PLCnext Technology, могут управлять датчиками и обнаруживать ошибки измерений.

Визуализированная экологическая информация предоставляет градостроителям и ландшафтным дизайнерам важные инструменты для принятия решений и служит основой для предупреждений о неблагоприятных погодных условиях. Значительно сокращаются затраты на услуги и процессы, например, за счет принятия соответствующих мер.

Приложения для мониторинга окружающей среды

Зеленый парк
Взгляд на озеро
Затопленная городская территория
Зеленый парк

Зеленые города будущего отличаются живыми зелеными насаждениями и приятным климатом. Решения для умного полива позволяют осуществлять полив всех растений, деревьев и травы по мере необходимости и с экономией ресурсов.

Система управления умным поливом использует текущие данные датчиков влажности, температуры и электропроводности почвы. В дополнение к местным экологическим данным в расчетах учитываются данные прогноза погоды и исторические данные. Полученные данные позволяют прогнозировать полив зеленых насаждений, а также экономить на потреблении воды и трудозатратах.

Использование LoRaWAN и облачных сервисов обеспечивает высокую доступность и прозрачность данных, а также легкую интеграцию в сеть.

Подробнее о датчиках влажности почвы
Взгляд на озеро

Улучшение качества воды – важнейшая задача для охраны окружающей среды. Необходим регулярный мониторинг и оценка качества воды, особенно в жаркие периоды года, когда возрастает риск роста водорослей. Важные индикаторы для мониторинга качества воды предоставляют сенсорные данные, измеряя мутность и содержание кислорода.

Наше решение Environmental IoT отслеживает эти экологические данные в реальном времени. Помимо подачи сигнала тревоги при превышении порогового значения, система может инициировать автоматические процессы, например, искусственную аэрацию воды.

Затопленная городская территория

Локальные ливневые дожди наносят серьезный ущерб от наводнений по всему миру. Прогнозы и ранние предупреждения о наводнениях крайне важны для своевременного принятия защитных мер.

Сервис мониторинга окружающей среды, доступный на нашей платформе IoT, объединяет данные различных датчиков через сеть LoRaWAN. Помимо визуализации интенсивности дождя или уровня воды, данные могут быть использованы для системы раннего оповещения о наводнениях.

Преимущества для Вас

  • Определение эффективных мер по защите окружающей среды в соответствии с принципами устойчивого развития
  • Своевременное реагирование на опасные ситуации, например, плохие погодные условия и наводнение
  • Привлечение внимания к проблемам окружающей среды за счет прозрачности экологической информации
  • Сокращение затрат на услуги и процессы за счет оптимизации по мере необходимости

Контакт

Фабиан Пасимени (Fabian Pasimeni)
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре
Я буду рад оказать Вам поддержку при реализации концепции «умного города».

Интеллектуальная система экологического менеджмента при помощи Smart City Box

Smart City Box позволяет легко объединить данные о городе - от датчика до системы управления. Прозрачность данных помогает разрабатывать целенаправленные меры по оптимизации для эффективного и устойчивого развития среды обитания. Универсальный блок просто подключается к существующей инфраструктуре.

Все приложения основаны на сборе данных с датчиков в режиме реального времени и беспроводной передаче данных. Благодаря открытой системной архитектуре блок может быть легко интегрирован как в муниципальные центры обработки данных, так и во многие другие платформы IoT.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.