Снабжение строительно-монтажных поездов для техобслуживания электроэнергией Поезда для техобслуживания должны иметь стабильное электропитание. Мы предлагаем Вам модульную систему для источников бесперебойного питания. ИБП не требует обслуживания, имеет долговечный энергоаккумулятор и является ударо- и вибростойким в соответствии с EN 50155/EN 61373.
Снабжение строительно-монтажных поездов для техобслуживания электроэнергией
Применение
Энергоснабжение устройств и машин в строительно-монтажных поездах обычно реализуется при помощи генераторов трехфазного тока. Для определенных потребителей, как то: контроллеры или аварийное освещение, может быть необходимо наличие источника бесперебойного питания.
Решение
Модульная система для энергоснабжения строительно-монтажного поезда
Для этого Phoenix Contact предлагает решение на базе модульной системы:
- Промышленные штекерные соединители выступают в качестве прочного интерфейса.
- Источник питания преобразует трехфазный ток в 24 В DC.
- К источнику бесперебойного питания подключен литий-ионный аккумулятор в качестве энергоаккумулятора или альтернативно не требующий обслуживания высокопроизводительный накопитель на базе конденсаторов.
- Электронные автоматические выключатели защищают отдельные цепи нагрузки при перегрузках и коротком замыкании. Путем выборочного отключения неисправных цепей гарантируется подача напряжения питания для параллельно подключенных потребителей. При помощи входа сброса можно даже удаленно перезапустить сработавший силовой автоматический выключатель.
- Сигнальные контакты позволяют оператору установки осуществлять полноценный контроль компонентов.
- Таблички с обозначением из нержавеющей стали дополняют модульную систему.
Для модулей в наличии испытание на ударо- и вибростойкость согласно EN 50155 / EN 61373. Устройства или сами соответствуют требованиям по противопожарной защите согласно EN 45545-2 или они оснащаются специальным корпусом для изоляции пожарной нагрузки, как например, энергоаккумуляторы.