The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Промышленные штекерные соединители для применения в поездах

Промышленные штекерные соединители для переходов между вагонами

Корпуса HEAVYCON HPR и ADVANCE специально рассчитаны на наружное использование в рельсовом транспорте. Прочная конструкция со степенью защиты IP68/IP69K защищает встроенные контактные вставки с фиксированным количеством контактов или модульные. Данные штекерные соединители соответствуют требованиям железнодорожной промышленности. Они обеспечивают долгосрочное соединение электрических проводников без помех и передачу данных как внутри вагонов, так и на переходах между вагонами.

Проводники M12 для применения в поездах

Залитые проводники M12 для подвижного состава

Серия M12 RAIL от Phoenix Contact включает кабельную разводку датчиков и исполнительных элементов с кодированием A, кабельную разводку Ethernet и PROFINET в 4-контактном исполнении с кодированием D и проводники с кодированием X для высокой скорости передачи (10 Гбит/с). Данные материалы соответствуют требованиям противопожарной защиты стандарта DIN EN 45545-2 и поэтому могут без проблем использоваться в рельсовом транспорте.

M12 PUSH-PULL для поездов

M12 PUSH-PULL для железнодорожной техники

Штекерные соединители M12 с технологией push-pull отличаются простым и безопасным способом блокировки одним нажатием. Благодаря системе быстрой фиксации штекерные соединители особенно подходят для применения в рельсовом транспорте с наличием высоких ударных и вибрационных нагрузок. Специальная пружина обеспечивает надежное соединение экрана на 360° даже в условиях высоких механических нагрузок.

Сборные штекерные соединители для применения в поездах

Сборные штекерные соединители с электромагнитной совместимостью

Быстрая кабельная разводка проводников различной длины на месте: наши сборные штекерные соединители с зажимом push-lock, ножевое соединение QUICKON (IDC) или обжимное соединение проверены на соответствие требованиям железнодорожной промышленности. Все штекерные соединители в наличии в экранированном исполнении. В области подвижного состава с высокими нагрузками ЭМС это является важным критерием.