The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology – это экосистема для промышленной автоматизации, состоящая из открытого аппаратного обеспечения, модульного инжинирингового программного обеспечения, глобального сообщества и цифрового рынка программного обеспечения.

Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам

Логотип PLCnext Technology

PLCnext Technology объединяет мир информационных и операционных технологий Сделайте ваше приложение готовым к IIoT и индустрии 4.0

Цифровизация и глобализация предъявляют новые требования к промышленной автоматизации. Точное проектирование открытой системы автоматизации так же важно, как и гибкое модульное расширение. Наряду со стандартным программированием систем SPS согласно МЭК 61131-3 возможно также параллельное программирование и комбинирование языков программирования C/C++, C# или MATLAB® Simulink® в режиме реального времени с PLCnext Control. Ускорьте разработку Вашего приложения с бесплатной базовой версией PLCnext Engineer. Или воспользуйтесь привычной для Вас средой программирования. Выбор за Вами.
Благодаря простой облачной интеграции, возможности использования программного обеспечения с открытым кодом и постоянно растущему ноу-хау PLCnext Community, Вы получаете преимущества новых форм сотрудничества. Полученные в результате приложения-решения, программные модули, системы исполнения и расширения функций в наличии в магазине PLCnext Store и позволяют сэкономить огромное количество времени и денег при создании приложений. Так PLCnext Technology представляет собой оптимальную экосистему для соответствия требованиям современной автоматизации.

PLCnext Control

Поддержка работы в реальном времени и возможность комбинирования МЭК 61131-3 и языков программирования высокого уровня PLCnext Control

PLCnext Control – это аппаратное обеспечение для экосистемы PLCnext Technology. Открытая платформа позволяет реализовывать проекты по автоматизации без традиционных ограничений проприетарных систем. SPS на базе ядра Linux характеризуются возможностями реального времени, как для стандарта МЭК 61131-3, так и для языков программирования высокого уровня, таких как C/C++ и Matlab® Simulink®. Запатентованная обработка задач позволяет использовать любую комбинацию кода МЭК 61131-3, языков программирования высокого уровня и инструментов на основе моделей в одной задаче.
Подключайтесь напрямую к Proficloud.io или любому другому облаку и интегрируйте отдельные облачные сервисы. Для оптимизации процессов воспользуйтесь данными Вашей установки. Таким образом, Вы повышаете качество своей продукции, снижаете затраты и избавляетесь от необходимости вмешиваться в работу действующих предприятий. Ваши данные находятся под оптимальной защитой: PLCnext Control сертифицирован TÜV в соответствии с МЭК 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile и МЭК 62443-4-2, а контроллеры AXC F 2152 и AXC F 3152 также получили сертификаты МЭК 61850 Ed. 2.1 и МЭК 62351-3 от DNV.
PLCnext Control предлагает масштабируемые контроллеры со степенью защиты IP20. От модульных контроллеров для базовых приложений до высокопроизводительных контроллеров с централизованным управлением и пограничных устройств на базе ПК - в этой серии изделий всегда найдется подходящее решение для Вашего проекта. Модульные контроллеры дают возможность гибкого построения станции. Выбирайте из широкого спектра устройств ввода-вывода или расширяйте интерфейсы и функциональность контроллера с помощью модулей, подключаемых слева. Если Вы хотите внедрить AI или edge-приложения, наш ассортимент также предлагает специально оптимизированное для этого аппаратное обеспечение. Новые технологии, такие как OPC UA, TSN и 5G, могут быть также интегрированы благодаря открытому ядру Linux. Все это обеспечивает PLCnext Control высокую перспективность.

Электронный журнал
Новый электронный журнал о PLCnext Technology

В этом первом интерактивном электронном издании, посвященном технологии PLCnext Technology, Вы найдете всю необходимую информацию в одном месте.
В этом электронном журнале Вы найдете кнопки, позволяющие продолжить взаимодействие. Познакомьтесь с интересными примерами использования. Посмотрите на наше аппаратное обеспечение с помощью 3D-изображений. Ознакомьтесь с изделиями в нашем интернет-магазине или узнайте больше обо всех четырех частях экосистемы. Также имеется множество ссылок и встроенных видео по всем Вашим любимым темам.

К электронному журналу
Электронный журнал PLCnext Technology
Экран с частью программного обеспечения PLCnext Engineer

Ускоренная разработка приложений с использованием предпочтительных инженерных инструментов PLCnext Engineer

Воспользуйтесь возможностью более быстрого ввода в эксплуатацию PLCnext Control!
Комплексное программирование в рамках одного интерфейса обеспечивает огромную экономию времени и средств.
С программной платформой PLCnext Engineer, которую можно гибко и индивидуально расширять с помощью функциональных дополнений, вы получаете бесплатное программное обеспечение для всех инженерных задач для PLCnext Control:

  • Конфигурирование
  • Программирование в соответствии с МЭК 61131-3
  • Визуализация
  • Диагностика

Благодаря объединению всех основных функций для процесса проектирования в одном программном пакете, все планирование проекта может быть реализовано в единой инженерной среде.
Однако гибкий инженерный инструмент – это не только универсальный инструмент для классического программирования, поскольку он объединяет все основные функции для инженерных процессов в одном программном обеспечении. Программное обеспечение также предлагает удобную работу при комбинировании программ на языке высокого уровня и стандартной автоматизации.
Воспользуйтесь привычной для вас средой программирования и извлеките из этого выгоду! С помощью PLCnext Engineer мы предлагаем вам простой способ конфигурирования сетей PROFINET, интеграции программ на языке высокого уровня или моделей MATLAB® Simulink®, а также ввода в эксплуатацию и управления ими на PLCnext Control.
В соответствии с вашими задачами в инженерную платформу могут быть легко интегрированы дополнительные функции, такие как решение по безопасности, средство просмотра MATLAB® Simulink® или генератор визуализации.
Также ускорьте разработку приложений, используя готовые решения и программные модули из магазина PLCnext Store. Адаптируйте программу к вашим индивидуальным потребностям. Модульная архитектура PLCnext Engineer означает, что нет никаких ограничений на то, что вы можете сделать.

Обмениваться, вдохновляться и сотрудничать.
Join and get involved!

Если вы ищете отзывы, приложения, советы экспертов, круглосуточную поддержку, мероприятия и вебинары, новости о запуске или отраслевые тенденции, вы найдете все это в одном месте.

Станьте частью сообщества
Программист за ноутбуком
Иллюстрация магазина PLCnext Store с представлением бизнес-модели

Экономия времени и средств при разработке приложений PLCnext Store

В связи с развивающейся цифровизацией все большее значение приобретают сложные программные функции в проектах автоматизации. Это требует все более специализированных навыков разработки приложений. Не каждый программист обладает необходимым ноу-хау. Как раз для этого Phoenix Contact разработала рынок цифрового программного обеспечения PLCnext Store.
PLCnext Store предлагает программные приложения (приложения), с помощью которых вы можете напрямую и легко расширить функции PLCnext Control. Это позволяет существенно повысить эффективность ваших процессов разработки. Предлагаемые приложения варьируются от программных библиотек для ускоренного программирования до готовых приложений, которые можно использовать без знания программирования.
Открытость магазина позволяет сторонним разработчикам также предлагать собственные разработки. В PLCnext Store вы приобретете различные приложения для любого случая применения.
Благодаря динамично растущему предложению, разнообразие и возможности применения постоянно увеличиваются. При этом возможности будущего расширения ничем не ограничены.

Вдохновляйтесь - PLCnext Store предлагает инновационные решения и креативные идеи даже для узкоспециализированных требований.

Два человека разговаривают в офисе

Извлеките выгоду из знаний толпы Сообщество пользователей PLCnext

Прогрессирующая цифровизация и глобализация делают новые виды сотрудничества возможными и необходимыми. Сокращение циклов разработки приложений и высокая конкуренция ставят перед вашей компанией новые задачи, с которыми вряд ли можно справиться в одиночку. Поэтому Phoenix Contact делает ставку на эффективное сотрудничество и коллективный разум. Технология PLCnext Technology позволяет множеству разработчиков из разных отраслей работать над одним и тем же проектом. Это приводит к быстрой разработке особенно комплексных приложений. Пользуйтесь программным обеспечением с открытым кодом, например, на GitHub. Благодаря сообществу в коде меньше ошибок и быстрее появляются исправления. Таким образом, Вы повышаете свою инновационную мощь и экономите ресурсы.
Оставайтесь с нами на связи через сайт сообщества PLCnext Community и каналы социальных сетей. В числе первых получайте информацию об обновлениях встроенной программы и новинках изделий. Обменивайтесь информацией с другими пользователями в любое время. Поделитесь своим опытом или задайте вопрос на форуме. В Business Lounge Вы также сможете ознакомиться с последними тенденциями отрасли и уже реализованными примерами использования «Сделано с технологией PLCnext Technology». Если Вы хотите глубже изучить тему экосистемы PLCnext Technology, к Вашим услугам широкий спектр учебных пособий, электронных тренингов и вебинаров.

Станьте частью сообщества PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Нам необходимо лучше использовать имеющийся потенциал, для более быстрого развития и более инновационной силы.
PLCnext Store создан для того, чтобы использовать коллективный интеллект всей отрасли.

Ульрих Ляйдекер (Ulrich Leidecker), Операционный директор и президент направления промышленных устройств управления и автоматизации
Ульрих Ляйдекер (Ulrich Leidecker)

Ульрих Ляйдекер (Ulrich Leidecker)

Преимущества для вас с PLCnext Technology

Иконка сетевого взаимодействия
Печатная плата обмена данными
Мужчина на фоне ночного неба со звездами
Ночное небо со звездами
Программист с ноутбуком
Иконка сетевого взаимодействия

Технология PLCnext Technology позволяет множеству разработчиков разных поколений работать над одной и той же программой управления независимо друг от друга и используя разные языки программирования. Открытость и гибкость PLCnext Technology в сочетании с преимуществами классических технологий для ПЛК наделяют вас уникальной возможностью быстрой разработки сложных решений.

Печатная плата обмена данными

Свободное комбинируйте в «задачах» управляющие программы на различных языках программирования. Находящаяся в процессе получения патента система обработки задач по технологии PLCnext Technology позволяет обрабатывать программные циклы различного происхождения как классический код для ПЛК по МЭК -61131 — что автоматически детерминирует ваши программы на высокоуровневых языках. Платформа обеспечивает стабильный обмен данными и синхронное исполнение программного кода.

Мужчина на фоне ночного неба со звездами

PLCnext Technology позволяет свободно сочетать независимые и по-разному созданные программные компоненты или целые приложения в полном соответствии со своими предпочтениями. Использование открытого ПО и приложений повышает эффективность процессов разработки. При этом возможности будущего расширения ничем не ограничены.

Ночное небо со звездами

PLCnext Technology позволяет интегрировать текущие и будущие интерфейсы и протоколы в систему открытого информационного обмена между высокоуровневыми сетевыми средствами автоматизации. Благодаря прямой связи с облачными сервисами и базами данных вы сможете реализовывать новые бизнес-модели на базе Интернета вещей.

Программист с ноутбуком

Открытый принцип технологии PLCnext Technology позволяет использовать предпочтительный язык программирования: будь то язык стандарта МЭК 61131 или язык программирования высокого уровня. Вы можете создавать свои индивидуальные решения в максимально привычной и удобной для вас рабочей среде: PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse или Visual Studio.

Проекты, реализованные при помощи PLCnext Technology

PLCnext Technology – это намного больше, чем просто большая идея. Уже сегодня в разных отраслях промышленности реализуются различные проекты. Мы контролируем процессы пивоварения с помощью идей нашего сообщества или удаляем сорняки с железнодорожных путей в режиме реального времени. Здесь Вас ждет много открытий.

Для нас очень важно заботиться о безопасности ИТ и всегда оставаться на высоте.

Филипп Айбен (Philipp Eiben), Мониторинг процессов
Филипп Айбен (Philipp Eiben)

Филипп Айбен (Philipp Eiben)

Пионер инноваций в области промышленной автоматизации

PLCnext Technology находится на переднем крае промышленной автоматизации и устанавливает новые стандарты в области инноваций и гибкости. Эта перспективная экосистема объединяет в себе самые современные технологии и позволяет компаниям организовать процессы автоматизации более эффективно и безопасно.
Уделяя особое внимание кибербезопасности и функциональной безопасности, PLCnext Technology предлагает надежные решения, отвечающие самым высоким стандартам безопасности. Интеграция периферийных вычислений и управления устройствами и обновлениями обеспечивает бесперебойное и эффективное управление устройствами и обновлениями, что значительно повышает эффективность работы.
Кроме того, использование искусственного интеллекта и виртуального управления открывает совершенно новые возможности в автоматизации. Эти технологии позволяют оптимизировать сложные процессы и максимально увеличить производительность.
Поэтому PLCnext Technology - это не просто инструмент, а стратегический партнер для компаний, которые хотят оставаться конкурентоспособными в быстро меняющемся промышленном ландшафте.