Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
Оптимизация и сокращение времени производства
Оптимизация процессов в машиностроении снижает трудоемкость проектирования и сокращает время производства машины. Непрерывный поток данных от выбора изделия до ввода в эксплуатацию дает Вам значительное конкурентное преимущество и позволяет еще быстрее поставлять оборудование заказчикам.
Обзор сокращения времени производства в машиностроении
Цифровой выбор продукции
Сокращение времени производства начинается уже с выбора цифровых изделий. Поэтому так важно, чтобы все изделия полностью имели цифровое описание.
Проектирование и моделирование машины
С помощью цифрового двойника машины можно еще до сборки протестировать все процессы. Таким образом можно заблаговременно идентифицировать возможные источники ошибок и опасностей и исправить их еще до начала производства машины. Это сокращает время на производство и ускоряет ввод машины в эксплуатацию.
Строительство машины
При создании реальной машины системы помощи работникам, цифровые инструкции по встраиванию, а также инновационные технологии подключения и профессиональный инструмент помогают сократить время на производство машин.
Совместная разработка процессов производства шкафов управления
Phoenix Contact оказывает поддержку на всех этапах создания шкафов управления - от проектирования до готового шкафа управления. Откройте для себя наши модульные и масштабируемые решения для эффективного производства шкафов управления.