Монтажные разъемы в электромонтаже Быстрое и простое подключение кабелей для питания и передачи сигналов. Легко реализуйте гибкое распределение электропитания. Наш большой ассортимент монтажных разъемов и распределителей предлагает оптимальные решения для зданий и объектов инфраструктуры.
Прокладка и удлинение проводов или замена поврежденных кабелей являются обычными задачами в ходе электромонтажных работ. Комплексное распределение электропитания и подключение двигателей для рольставней, например, также входят в задачи электромонтажа. Это можно сделать быстро с помощью наших монтажных раземов, кабельных соединителей и распределителей.
Наши системы монтажа IPD, PRC и QPD впечатляют простотой установки и надежностью конструкции. Они обеспечивают надежную передачу и распределение энергии и сигналов на открытом воздухе и во влажных помещениях. Используйте монтажные разъемы и распределители QPD с быстрым соединением IDC без специнструмента. Или подключайте кабели удобно и без инструмента: Система IPD с технологией Push-in делает это возможным. Вы предпочитаете проверенные винтовые зажимы? Тогда используйте монтажную систему PRC.
Установочные системы в сравнении
| IPD | PRC | QPD | |
|---|---|---|---|
| Технология подключения | Зажим Push-in / Push-Lock | Винтовой зажим / обжимное соединение | Ножевое соединение IDC |
| Число контактов | 3 / 5 | 2 ... 7 | 3 / 4 / 5 |
| Расчетное напряжение / расчетный ток | до 690 В и 20 А | до 690 В и 35 А | до 690 В и 40 А |
| Степень защиты | IP66 / IP68 (24 ч / 2 м) / IP69K | IP66 / IP68 (24 ч / 2 м) / IP69K | IP66 / IP68 (24 ч / 2 м) / IP69K |
| Ударопрочность | IK07 | IK08 (-25 °C) | IK07 |
| Температура окружающей среды, эксплуатация | -30 °C (-40 °C) ... +100 °C | -40 °C ... +85 °C | -40 °C ... +100 °C |
| Тип фиксатора | Байонетная система быстрой фиксации, можно разблокировать вручную и с помощью инструментов | Крепление на защелках, можно разблокировать вручную и с помощью инструментов | Винтовая блокировка, можно разблокировать вручную и с помощью инструментов |
| Циклы подключения | до 500 | до 2000 | 50 |
| Сечение провода (жесткий и гибкий) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² | 1,5 мм² ... 6,0 мм² | 0,5 мм² ... 6,0 мм² |
| Наружный диаметр провода | 4,5 мм ... 16 мм | 8 мм ... 21 мм | 4 мм ... 20 мм |
| Сертификаты | МЭК, UL, VDE | МЭК, UL, 2PfG, DNV | МЭК, UL, VDE |
| К монтажной системе IPD | К монтажной системе PRC | К монтажной системе QPD |
- Подходящая технология подключения для любого приложения: быстрый IDC-контакт, простая технология Push-in и проверенный временем винтовой зажим
- Простая и быстрая сборка без специнструмента
- Высокая надежность благодаря прочным корпусам со степенью защиты до IP66/IP68/IP69 и ударопрочностью IK08
Монтажная система IPD Надежное распределение электропитания без инструмента в любых условиях, независимо от сложности установки.
- Простая, экономящая время кабельная разводка в полевых условиях благодаря зажиму Push-Lock
- Надежная фиксация без инструмента даже в особо сложных условиях установки
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря подготовленным кабельным сборкам
Монтажная система PRC Надежное распределение электропитания даже при экстремальных условиях.
- Безопасная эксплуатация при экстремальных условиях окружающей среды благодаря высоким степеням защиты и ударопрочности
- Простое использование благодаря проверенным временем технологиям обжимного или винтового соединения
- Механическое и цветовое кодирование для быстрого и безошибочного ввода в эксплуатацию
Монтажная система QPD Распределение электропитания быстрым, простым и недорогим способом.
- Подключение без использования специнструмента благодаря ножевому соединению IDC QUICKON
- Гибкие решения для распределения с жесткими и штекерными разъемами
- Оптимальная защита от воздействий окружающей среды
Штекерные соединители QPD STAK 3 и STAS 3 Сборные штекерные соединители специально для подключения двигателей жалюзи, рольставней и штор.
- Быстрая установка без инструмента при помощи зажимов IDC
- Прочный и защищенный от брызг воды корпус
- Совместимы со всеми классическими подключениями электродвигателя для штор и жалюзи