Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Защита от перенапряжений для промышленных зданий Простои производства часто связаны с очень высокими затратами и расходами. Соответствующая защита от перенапряжений повышает готовность производственных площадок и установок. Кроме того, без соответствующей защиты от перенапряжений и молний многие системы не страхуются и не получают лицензию на эксплуатацию. Но что я должен учитывать при выборе защитных устройств?

Рендеринг промышленного здания с видом на отдельные этажи

Выбор подходящих защитных устройств не так уж сложен. Специально для промышленных установок мы создали руководство по подбору, наглядно показывающее подходящие защитные устройства для соответствующих мест монтажа.

Дополнительная информация содержится в информационном бюллетене. Здесь мы описываем, что необходимо учитывать при правильном выборе входного предохранителя для SPD. Во втором бюллетене вы узнаете, какие особенности отличают наши комбинированные разрядники T1+T2 special от других.

Интерактивное руководство по подбору для промышленных зданий

Карта изображений промышленного здания: интерактивное руководство по подбору для промышленных зданий
Трансформаторная станция
Штекерный комбинированный молниезащитный разрядник со встроенным предохранителем (система TN-C) I+II / T1 + T2
Комбинированный разрядник типа 1+2 - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
Трансформаторная станция
Вторичная распределительная сеть
Штекерное устройство защиты от импульсных перенапряжений, (TN-S, система TT), с контактом дистанционной сигнализации
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
Вторичная распределительная сеть
NSHV
Штекерный комбинированный молниезащитный разрядник (TN-S, система TT) I + II / T1 + T2
Комбинированный разрядник типа 1+2 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
NSHV
Конечное устройство, 3-фазное
Штекерная защита устройств, со встроенным предохранителем (TN-S, система TT), с контактом дистанционной сигнализации III / T3
Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Конечное устройство, 3-фазное
Конечное устройство, 1-фазное
Защита от перенапряжений для 1-фазных сетей электроснабжения, с контактом дистанционной сигнализации, III / T3
Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Конечное устройство, 1-фазное
Фотогальваническая установка
Молниезащита / защита от перенапряжений для ФГ систем постоянного напряжения, PV I + II / PV T1 + T2
Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Фотогальваническая установка
Зарядная колонка
Штекерная молниезащита / защита от перенапряжений CHARX protect для зарядных колонок, с контактом дистанционной сигнализации, I + II / T1 + T2
Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
Зарядная колонка
Ethernet включая PoE
Защита от перенапряжений, Class EA (CAT.6A), для Ethernet (до 10 Гбит/с), для PoE+ (60 В)
Устройство защиты от импульсных перенапряжений - DT-LAN-CAT.6+
Ethernet включая PoE
Цифровые сигналы
Защита от перенапряжений для двух одножильных кабелей с общим опорным потенциалом, с зажимом push-in и индикатором состояния
Устройство защиты от импульсных перенапряжений - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Цифровые сигналы
Аналоговые сигналы, 0/4...20 мА, 0...10 В
Защита для 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли, с поддержкой HART, с зажимом push-in и индикатором состояния
Устройство защиты от импульсных перенапряжений - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Аналоговые сигналы, 0/4...20 мА, 0...10 В
2-, 3- и 4-проводная схема измерения температуры (например, Pt 100)
Защита для одно- до 4-проводной сигнальной цепи без потенциала земли, без продольного сопротивления, с зажимом push-in и индикатором состояния
Устройство защиты от импульсных перенапряжений - TTC-6P-4-24DC-PT-I
2-, 3- и 4-проводная схема измерения температуры (например, Pt 100)