VAL-SEC-T2-3S-350-FM
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2905340
Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, 3-фазных сетей электропитания с проводниками N и PE (5-проводные системы: L1, L2, L3, N, PE), с контактом удаленного оповещения.
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Разрядник для защиты от перенапряжений |
| Серия изделий | SEC Family |
| Класс испытания согл. МЭК | II |
| T2 | |
| Тип EN | T2 |
| Система энергоснабжения IEC | TN-S |
| TT | |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Полюсов | 4 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
| Количество портов | One |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
| Функция переключения | Переключающий контакт |
| Рабочее напряжение | 5 В AC ... 250 В AC |
| 125 В DC (200 мА DC) | |
| Рабочий ток | 5 мA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 В DC) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M5 |
| Момент затяжки | 4,5 Нм |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Сечение гибкого провода | 2,5 мм² ... 16 мм² |
| Сечение жесткого провода | 2,5 мм² ... 25 мм² |
| Сечение проводника AWG | 12 ... 4 |
| Тип подключения | Вилочный наконечник |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 6 мм² |
| Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
| Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
| Резьба винтов | M2 |
| Момент затяжки | 0,25 Нм |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 49,2 мм |
| Высота | 97,9 мм |
| Глубина | 74,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Горизонтальный шаг | 2,7 TE |
| Цвет (Штекер) | cветло серый (RAL 7035) |
| Цвет (Базовый элемент) | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Защитная цепь | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Направление действие | 3L-N & N-PE |
| Номинальное напряжение UN | 240/415 В AC (TN-S) |
| 240/415 В AC (TT) | |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-N) | 350 В AC |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L- PE) | 350 В AC |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (N-PE) | 264 В AC |
| Номинальный ток IL | 40 A (Вилочный кабельный наконечник Biconnect M4, 6 мм²) |
| 63 A (Кабельный наконечник TWIN 2 х 10 мм²) | |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 1 мкA |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 450 mVA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Способность к гашению сопровождающего тока Ifi (N-PE) | 100 A (264 В AC) |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA (при входном предохранителе до 315 A gG) |
| 50 кA (при входном предохранителе до 200 A gG) | |
| Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 1,5 кВ |
| Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 1,9 кВ |
| Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 1,5 кВ |
| Остаточное напряжение Ures (L-N) | ≤ 1,5 кВ (при In) |
| ≤ 1,3 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 1,2 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 1,1 кВ (при 4 кА) | |
| ≤ 1 кВ (при 2 кА) | |
| Остаточное напряжение Ures (L-PE) | ≤ 1,9 кВ (при In) |
| ≤ 1,5 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 1,4 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 1,3 кВ (при 4 кА) | |
| ≤ 1,2 кВ (при 2 кА) | |
| Остаточное напряжение Ures (N-PE) | ≤ 0,5 кВ (при In) |
| ≤ 0,5 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 0,5 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 0,5 кВ (при 4 кА) | |
| ≤ 0,5 кВ (при 2 кА) | |
| Характеристика TOV при UT (L-N) | 415 В AC (5 с / режим устойчивости) |
| 457 В AC (120 мин / режим безопасного сбоя) | |
| Характеристика TOV при UT (N-PE) | 1200 В AC (200 мс / режим устойчивости) |
| Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс |
| Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
| Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
| Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 40 A (gG / Вилочный кабельный наконечник Biconnect M4, 6 мм²) |
| 63 A (gG / кабельный наконечник TWIN 2 х 10 мм²) | |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 315 A (gG) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
| Спецификации UL | |
| Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-L) | 700 В AC |
| Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-N) | 350 В AC |
| Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-G) | 350 В AC |
| Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (N-G) | 264 В AC |
| Номинальный импульсный разрядный ток In (L-L) | 20 кA |
| Номинальный импульсный разрядный ток In (L-N) | 20 кA |
| Номинальный импульсный разрядный ток In (L-G) | 20 кA |
| Номинальный импульсный разрядный ток In (N-G) | 20 кA |
| Защитная цепь | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Номинальное напряжение | 240/415 В AC |
| Система распределения энергии | Wye |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Измеренное предельное напряжение MLV (L-L) | 3280 В |
| Измеренное предельное напряжение MLV (L-N) | 2000 В |
| Измеренное предельное напряжение MLV (L-G) | 2080 В |
| Измеренное предельное напряжение MLV (N-G) | 950 В |
| Сопровождающий ток (L-G) | 200 A (264 В AC) |
| Тип SPD | 4CA |
| Индикатор / дистанционная сигнализация UL | |
| Рабочее напряжение | 125 В AC |
| Рабочий ток AC (переменный) | 1 A AC |
| Параметры подключения UL | |
| Момент затяжки | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
| Сечение проводника AWG | 14 ... 2 (жесткий) |
| 14 ... 4 (гибкий) | |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
| Указание | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
| Указание | 2012 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2905340 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CL1351 |
| GTIN | 4046356948173 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 405,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 390 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 2,751 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
EML (20XE)R - Этикетка 0803452
-
EML (20XE)R YE - Этикетка 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист Zack, плоский 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Клеммы-отводы 1452282
-
ZBN 18 CUS - Полоса Zack 0825059
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
-
VAL-SEC-T2-350-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2 2905346
-
VAL-SEC-T2-N/PE-350-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2 2905347
Преимущества для вас
Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Больше свободного места в шкафу управления благодаря узкой конструкции шириной всего 12 мм на полюс и применению дополнительного входного предохранителя до 315 A gG
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А