PLT-SEC-T3-3S-230-FM
-
Устройство защиты от перенапряжений, тип 3
2905230
Вставное защитное устройство, тип 3 / класс III, для 3-фазных электросетей с раздельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), с устойчивым к импульсным токам предохранителем и контактом для удал. оповещения.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Оптимально расширенная защита промышленного блока питания, позволяющая повысить срок службы и степень готовности оборудования