Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Промышленная маркировка

Правильная технология печати и этикетирования для реализации решений по маркировке в любой области применения
Рабочие демонстрируют различные системы маркировки в рабочей среде

Технологии маркировки

Растущая сложность и разнообразие применений в промышленном мире требуют четкой и постоянной маркировки всех компонентов. К ним относятся клеммы, проводники и кабели, а также устройства в защищенном шкафу управления и компоненты, подверженные воздействию окружающей среды или механическим воздействиям. Четкая маркировка упрощает ввод в эксплуатацию машин и систем. Это также сокращает время поиска и устранения неисправностей в случае обслуживания и, следовательно, уменьшает время отказа в работе.

Выбор правильного процесса маркировки зависит от области применения и условий окружающей среды, в которых используется маркировка. Для наружной маркировки требуются иные материалы и процессы, чем для маркировки клеммного блока в шкафу управления. Время обработки, объем производства и стоимость также могут быть решающими факторами. Для любоо применения мы предлагаем подходящий способ маркировки.

Преимущества для вас

  • Подходящая технология печати и маркировки для любой области применения
  • Экономия средств и материалов благодаря инновационной технологии маркировки
  • Разнообразная маркировка: нанесение обозначений на таблички и этикетки из пластмассы, нержавеющей стали или алюминия
  • Долговечная и надежная маркировка благодаря высококачественным материалам
  • Маркировка и идентификация при помощи эффективной технологии RFID