Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Примеры использования промышленной маркировки

Практичность и четкость

Подходящая маркировка для любых требований.

Загрузите брошюру «Примеры реализованных решений в области промышленной маркировки».

Скачать брошюру
Примеры использования промышленной маркировки
Маркировка клемм

Маркировка клемм — четкая и однозначная

Непременным условием быстрой и безошибочной кабельной разводки клеммных сборок является хорошо заметная и однозначная маркировка точек подключения, которая также упрощает ввод в эксплуатацию и обслуживание комплектных устройств и оборудования.

Маркировочные элементы для клемм Phoenix Contact оптимально соответствуют параметрам клемм. По желанию вы можете приобрести маркировку с нанесенными обозначениями или без них, в виде карточек, рулонов или листов.

Маркировка проводников и кабелей

Маркировка проводов и кабелей — тонкая или крупная

Четкая и постоянная маркировка всех проводников и кабелей обеспечивает улучшенный обзор всех компонентов шкафов управления и оборудования. В результате это облегчает монтаж, обслуживание и поиск неисправностей.

Держатели маркировки кабелей и проводников Phoenix Contact являются оптимальным решением для любого случая. Просто выберите способ монтажа. Средства маркировки предлагаются в форме кембриков, на защелках, самоклеящиеся или закрепляемые на кабельных стяжках.

 Маркировка устройств

Маркировка устройств — точные обозначения

Маркировка электрических и электронных компонентов электрошкафа не только облегчает текущее обслуживание, в некоторых сферах она носит обязательный характер. Кроме того, качество шкафов управления и систем в свою очередь также определяется качеством и полнотой маркировки.

Phoenix Contact предлагает большой выбор различных устройств для маркировки оборудования. От этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек — мы предлагаем маркировку для любых областей применения. Для маркировки или гравировки в наличии различные системы печати.

Маркировка оборудования

Маркировка оборудования — эффективная ориентация

Разнообразная и однозначная маркировка установок не только важна для безопасности, но и является обязательной. Таблички безопасности и указатели предоставляют важную информацию и повышают эффективность рабочих процессов.

Phoenix Contact предлагает большой ассортимент табличек с обозначениями для маркировки оборудования. Начиная с предупреждающих табличек и заканчивая цветными табличками с символами – для любых случаев применения. Для маркировки в наличии имеются различные системы печати. Кроме того, в наличии имеются переносные устройства HF и UHF, а также соответствующие маркеры с транспондером/меткой. При помощи системы RFMARK RFID можно принимать, отправлять и сканировать данные бесконтактным способом и без визуального контакта.