Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Корпусная система ME-IO Slim для компактных контроллеров

20.02.2025
Корпусная система ME-IO Slim для компактных контроллеров

ME-IO Slim – это эффективное корпусное решение от Phoenix Contact для компактных контроллеров, требующих герметичного фронтального подключения. Ширина модуля всего 12 мм обеспечивает компактность системы.

После выбора головной станции модули ввода-вывода можно легко подключить в любом порядке. Корпуса вертикально надвигаются на монтажную рейку. 18-контактный передний штекер с размером шага 5 мм контактирует с печатной платой напрямую. На штекерах уже нанесена печать, что облегчает идентификацию контактов. Технология соединения Push-in делает монтаж особенно удобным. Если подключения RJ45 и USB недостаточно для Вашего приложения, обрабатываемые заслонки предлагают возможность интегрировать дополнительную технологию подключения. Это позволяет гибко реагировать на специфические требования конкретного применения. Благодаря простоте конструкции и предустановленному расположению модулей ME-IO Slim является идеальным семейством корпусов для чувствительных к цене приложений ввода-вывода.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации