Запасной штекер для специальных комбинированных ФГ-разрядников серии изделий VAL-SPP-T2-600DC-PV-2+V-UT...
УЗИП для фотогальванических установок
Защита от перенапряжений для фотогальванических установок помогает снизить срок окупаемости и повысить готовность фотогальванической установки. При этом защитные устройства для фотогальванических установок отличаются от защиты от перенапряжений для линейных цепей постоянного тока. На базе нашего ассортимента рассчитанных на конкретные приложения устройств защиты от импульсных перенапряжений для фотогальванических установок мы предлагаем подходящие компоненты от источника питания до защиты сигнальных проводов и кабелей для передачи данных.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем постоянного напряжения 1000 В DC, установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент с контактом дистанционной сигнализации, три вставных защитных элемента с контролем температуры, индикация состояния на каждом штекере.
Запасной штекер для специальных комбинированных ФГ-разрядников серии изделий VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT...
Базовый элемент для устройства защиты от импульсных перенапряжений, для изолированных систем постоянного напряжения, для установки на монтажную рейку, 3-контактный базовый элемент с контактом дистанционной сигнализации.
Запасной штекерный модуль для комбинированных разрядников PV серии VAL-MS 1000DC-PV-...
Запасной штекерный модуль для комбинированных разрядников PV серии VAL-MS 600DC-PV-...
Запасной штекерный модуль для комбинированных ФГ-разрядников серии VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-...
Запасной штекерный модуль для комбинированных разрядников PV серии VAL-MS 1000DC-PV-...
УЗИП для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем пост. напряжения 1500 B DC, установка на монтажную рейку, с контактом дистанционного сигнализации, защитные элементы с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом модуле.
Грозозащитный разрядник / УЗИП для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем пост. напряжения 1500 В DC, установка на монтажную рейку, с контактом дистанционной сигнализации, защитные элементы с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом модуле.
Преимущества для Вас
- Оптимально рассчитанная производительность фотогальванических установок до 1500 В DC
- Уровень безопасности, подтвержденный допуском от независимого органа KEMA
- Высокая безопасность в эксплуатации благодаря стойкости к короткому замыканию до 2000 A
- Применение на высоте до 6000 м согласно EN 50539-11
Новые изделия
Простая и безопасная установка и эксплуатация Серия изделий Safe Protection Plus
Safe Protection Plus – это название новой серии изделий для защиты от перенапряжений. Новые устройства защиты от импульсных перенапряжений VALVETRAB SPP на основе варисторов предлагают надежную защиту от перенапряжений с перспективными функциями установки и безопасности.
Вы заинтересовались? Посмотрите на анимацию новых изделий и узнайте больше о VALVETRAB SPP на нашей основной странице.
Штекерный молниезащитный разрядник VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R
Штекерный молниезащитный разрядник типа 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
Штекерный молниезащитный разрядник типа 1 серии изделий Safe Protection Plus обеспечивает надежную защиту двухполюсных изолированных систем постоянного тока с напряжением 1000 B DC. Благодаря оптимизированной конструкции и штекерному подключению он обеспечивает преимущества при установке и обслуживании. Молниезащитный разрядник VAL-SPP-T1-1000DC-PV типа 1 поставляется как с дистанционной сигнализацией, так и без нее.
Штекерное устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 2 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
Штекерная защита от перенапряжений типа 2
Штекерные устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 2 серии изделий VAL-SPP обеспечивают надежную защиту систем с напряжением холостого хода 600 B DC, 1000 B DC или 1500 B DC Uocstc с цепью 2+V для двухполюсных изолированных систем постоянного напряжения. С новыми защитными устройствами Вы сможете воспользоваться преимуществами оптимизированного расцепителя, а также преимуществами при монтаже и обслуживании. Устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 2 VAL-SPP-T2-...-PV... поставляются как с дистанционной сигнализацией, так и без нее.
Защита от перенапряжений для фотогальванических установок
Фотогальванические установки требуют особых защитных цепей. В зависимости от структуры системы и условий для заземления мы поставляем подходящие защитные устройства, которые способны надежно обуздать высокие напряжения постоянного тока.
Предварительно собранные комплекты облегчат монтаж защиты от перенапряжений в ФГ-установке.
Системы слежения и мониторинга также должны быть защищены от повреждений и утраты данных. Используйте защитные устройства для защиты кабелей для передачи данных и управляющих кабелей.
Однокомпонентный молниезащитный разрядник T1/T2 для фотогальванических установок
Однокомпонентный молниезащитный разрядник T1/T2 для фотогальванических установок 600/1000/1500 B DC
Однокомпонентные молниезащитные разрядники T1/T2 для двухполюсных изолированных систем постоянного тока 600/1000/1500 B DC имеют стойкость к короткому замыканию до 2000 А. Изделия имеют допуск KEMA и могут поставляться как с гальванически развязанным контактом дистанционной сигнализации, так и без него. Благодаря удлиненным вводным лоткам на основных соединениях и более высоким винтовым каналам достигается повышенная стойкость к токам утечки и безопасность монтажа. Оптический индикатор состояния на устройстве информирует о состоянии защитного устройства.
Однокомпонентная защита от перенапряжений типа 2 для фотогальванических установок
Однокомпонентная защита от перенапряжений типа 2 для фотогальванических установок до 1500 B DC
Защита от перенапряжений типа 2 для двухполюсных изолированных систем постоянного тока 1500 B DC имеет защиту от короткого замыкания до 2000 А. Удлиненные вводные лотки на основных соединениях и более высокие винтовые каналы обеспечивают повышенную стойкость к токам утечки и безопасность монтажа. Благодаря опциональной дистанционной сигнализации защитные устройства могут быть интегрированы в системы контроля. Визуальный индикатор состояния на устройстве позволяет получить информацию о состоянии защиты от перенапряжений при визуальном контроле на объекте.
Штекерный молниезащитный разрядник T1/T2 для фотогальванических установок
Штекерный молниезащитный разрядник T1/T2 для фотогальванических установок
Штекерные молниезащитные разрядники T1/T2 для двухполюсных изолированных систем постоянного тока 600 и 1000 В DC имеют стойкость к короткому замыканию до 1000 А. Изделия проходят испытания в KEMA и являются компонентом, одобренным UL (Underwriters Laboratories). Это означает, что защитные устройства могут использоваться на североамериканском рынке без дополнительных испытаний. Благодаря блокировке на базовом элементе защитные штекеры остаются надежно соединенными с базовым элементом даже под сильным воздействием в процессе отвода тока. В смотровом окне каждого штекера отображается информация о функциональном состоянии.