Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Новый стандарт в области защиты от перенапряжений

Простая и безопасная установка и эксплуатация
Три изделия серии VALVETRAB SPP (Safe Protection Plus), установленные на DIN-рейке под углом установки

Высокие требования предъявляются к готовности электрических установок. С Safe Protection Plus компания Phoenix Contact уже сегодня устанавливает будущие стандарты защиты от перенапряжений. Устройства VAL-SPP сочетают в себе перспективные функции установки и безопасности, которые обеспечивают высокую готовность оборудования.

Защита от перенапряжений - шаг вперед

Преимущества серии изделий VAL-SPP SPP значит Safe Protection Plus, а это:

  • Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
  • Надежная защита установки благодаря максимальной производительности и длительности защиты
  • Благодаря оптимизированной конструкции и широкому ассортименту можно использовать в самых разных приложениях
  • Простое планирование благодаря обширным цифровым данным и селекторам
Устройство защиты от импульсных перенапряжений VAL-SPP при установке в шкаф управления
Промышленный шкаф управления с установленной защитой от перенапряжений VAL-SPP
Защита от перенапряжений VAL-SPP в жестких условиях эксплуатации
Человек перед компьютером, на котором выполняется программа планирования
Устройство защиты от импульсных перенапряжений VAL-SPP при установке в шкаф управления

VAL-SPP отличается простотой и безопасностью. Это подтверждают такие инновационные функции, как защита от касания и неправильного подключения, а также уменьшенный момент затяжки – всего 3 Нм. Таким образом, серия изделий VAL-SPP предлагает перспективные преимущества, которые уже сегодня отвечают стандартам завтрашнего дня.

Промышленный шкаф управления с установленной защитой от перенапряжений VAL-SPP

Серия изделий VAL-SPP обеспечивает максимальную производительность и длительность надежной защиты. Усиленная изоляция обеспечивает дополнительную безопасность пользователя и установки. Характеристика срабатывания напрямую защищает входной предохранитель и установку. Быстрая схема отключения гарантирует высокий уровень безопасности в эксплуатации.

Защита от перенапряжений VAL-SPP в жестких условиях эксплуатации

VAL-SPP рассчитаны на приложения для переменного тока и фотогальванические установки с различными номинальными напряжениями. В ассортимент также входят варианты для сетей с высокими колебаниями напряжения. Прочная конструкция позволяет устанавливать устройства в жестких условиях и на высоте до 5000 метров. Использование без входного предохранителя до 315 А позволяет экономить место и средства.

Человек перед компьютером, на котором выполняется программа планирования

Исчерпывающие цифровые данные для систем ECAD облегчают планирование установки. С помощью нашего онлайн руководства по подбору Вы сможете быстро и легко найти подходящее изделие для своего приложения. Модульные принадлежности позволяют легко интегрировать дополнительные функции.

Конфигуратор
Защита от перенапряжений для систем электропитания

После выбора технических параметров Вашей установки наш конфигуратор поможет Вам подобрать оптимальную защиту от перенапряжений для Вашей системы электропитания.

Выбрать конфигурацию сейчас
Конфигуратор для защиты от перенапряжений для источников питания

Защита от перенапряжений для приложений переменного тока

Интерактивная карта изображений: Защита от перенапряжений для приложений переменного тока из серии изделий VAL-SPP
Модульная дистанционная сигнализация
Серия изделий Safe Protection Plus предлагает модульную систему дистанционной сигнализации и включает множество вариантов, которые быстро и легко подключаются к соответствующему базовому элементу. Блок дистанционной сигнализации имеет усиленную изоляцию основного контура, что еще больше повышает электробезопасность.
Механический индикатор состояния
Каждый штекер оснащен механическим индикатором состояния. Это позволяет определять перегруженные защитные штекеры напрямую на месте использования.
Штекерная защита от перенапряжений
Защитные модули можно подключать отдельно для каждой цепи. Таким образом, перегруженные штекеры можно быстро и без лишних затрат заменить.
Уменьшенный момент затяжки
Mомент затяжки уменьшен до 3 Нм. Низкий момент затяжки облегчает правильную установку защитных устройств.
Новая схема отключения
Благодаря высокоэффективной схеме отключения защита от перенапряжений становится еще более быстрой и надежной в случае перегрузки или неисправности.
Защита от неправильного подключения и касания
Изделия оснащены защитой от неправильного подключения и касания. Таким образом, последовательно реализована защита от ошибок подключения к гнезду клеммы. Защита от касания обеспечивает повышенную безопасность во время работы. После подключения кабелей нельзя прикасаться к токоведущим частям.
Соединение Biconnect
Изделия для работы с переменным током оснащены соединениями Biconnect. Это позволяет легко подключить защиту от перенапряжений к другим компонентам, таким как защитные автоматические выключатели или миниатюрные автоматические выключатели.
Защита от перенапряжений VAL-SPP для трехфазных систем электроснабжения с отдельным проводником нейтрали и защитным проводом

Защита от перенапряжений VAL-SPP для 3-фазных систем электроснабжения с отдельным проводником нейтрали и защитным проводом

Подробная информация о

  • Технические характеристики
  • 3D-модели
  • Инструкция по установке
  • Запасной артикул

полном ассортименте устройств защиты от импульсных перенапряжений типа 2 серии изделий Safe Protection Plus (SPP) для приложений переменного тока приводится в списке продукции по ссылке.

Защита от перенапряжений для фотогальванических приложений

Интерактивная карта изображений: Защита от перенапряжений для фотогальванических установок VAL-SPP...-PV
Новая схема отключения
Благодаря высокоэффективной схеме отключения защита от перенапряжений становится еще более быстрой и надежной в случае перегрузки или неисправности.
Штекерная защита от перенапряжений
Защитные модули можно подключать отдельно для каждой цепи. Таким образом, перегруженные штекеры можно быстро и без лишних затрат заменить.
Дистанционная сигнализация
В зависимости от требований устройства защиты от импульсных перенапряжений для фотогальванических установок поставляются с гальванически развязанным контактом дистанционной сигнализации или без него.
Удлиненные резьбовые пазы
Удлиненные резьбовые пазы оптимизируют воздушные зазоры и пути утечки, что обеспечивает повышенную безопасность даже при высоких напряжениях постоянного тока.
Удлиненные направляющие конусы
Направляющие конусы также имеют удлинение для оптимизации воздушных зазоров и путей утечки. В то же время удлиненные направляющие пазы обеспечивают защиту от касания и неправильного подключения.
Механический индикатор состояния
Каждый штекер оснащен механическим индикатором состояния. Это позволяет определять перегруженные защитные штекеры напрямую на месте использования.
Тип 1 и 2
Защитные устройства выполнены по схеме 2+В. Они поставляются в виде молниезащитных разрядников типа 1 на 1000 В DC или в виде устройства защиты от перенапряжений типа 2 на 600, 1000 или 1500 В DC.
Защита от перенапряжений для фотогальванических установок VAL-SPP-T2-...PV... по схеме 2+В со встроенной дистанционной сигнализацией на DIN-рейке

Защита от перенапряжений для фотогальванических приложений VAL-SPP-T2-...PV...

Подробная информация о

  • Технические характеристики
  • 3D-модели
  • Инструкция по установке
  • Запасной артикул

полном ассортименте устройств защиты от импульсных перенапряжений для фотогальванических установок, относящихся к серии изделий Safe Protection Plus (SPP), приводится в списке продукции по ссылке.

Новый стандарт в области защиты от перенапряжений
Простая и безопасная установка и эксплуатация

Простой и безопасный монтаж и эксплуатация: VAL-SPP обеспечивает надежную защиту от перенапряжений и оснащен перспективными функциями установки и безопасности.

Открыть брошюру
Ассортимент продукции новой серии Safe Protection Plus