Устройство защиты от импульсных перенапряжений, UL Listed тип 1 и МЭК тип 2, для систем электроснабжения с двумя токопроводящими проводниками и нейтралью для 120/240 В AC, сменные штекерные модули для защиты от импульсных перенапряжений с локальным индикатором состояния (зеленый/красный), с подключаемой дистанционной сигнализацией.
Защита от перенапряжений для североамериканских систем электропитания
Системы электропитания по североамериканскому образцу существенно отличаются от таких систем согласно МЭК. Помимо типов сетей и напряжений различаются также технические и нормативные требования. Устройства защиты от импульсных перенапряжений по МЭК не отвечают этим требованиям, поэтому существуют специальные УЗИП для североамериканских систем электропитания. Они соответствуют североамериканским стандартам UL и CSA.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений, UL Listed тип 1 и МЭК тип 2, для трехфазных систем электроснабжения для 240 В AC треугольник, сменные штекерные модули для защиты от импульсных перенапряжений с локальным индикатором состояния (зеленый/красный), с подключаемой дистанционной сигнализацией.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений, UL Listed тип 1 и МЭК тип 2, для систем электроснабжения в конфигурации заземления угловой точки для 240 В AC, сменные штекерные модули для защиты от импульсных перенапряжений с локальным индикатором состояния (зеленый/красный), с подключаемой дистанционной сигнализацией.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений, UL Listed тип 1 и МЭК тип 2, для трехфазных систем электроснабжения с нейтралью для 690Y/400 В AC, сменные штекерные модули для защиты от импульсных перенапряжений с локальным индикатором состояния (зеленый/красный), с подключаемой дистанционной сигнализацией.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений, UL Listed тип 1 и МЭК тип 2, для однофазных сетей электропитания 120 В AC, сменный штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений с локальным индикатором состояния (зеленый/красный), с подключаемой дистанционной сигнализацией.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений, UL Listed тип 1 и МЭК тип 2, для трехфазных систем электроснабжения для 208Y/120 В AC, сменные штекерные модули для защиты от импульсных перенапряжений с локальным индикатором состояния (зеленый/красный), с подключаемой дистанционной сигнализацией.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений, UL Listed тип 1 и МЭК тип 2, для трехфазных систем электроснабжения с нейтралью для 480Y/277 В AC, сменные штекерные модули для защиты от импульсных перенапряжений с локальным индикатором состояния (зеленый/красный), с подключаемой дистанционной сигнализацией.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений, UL Listed тип 1 и МЭК тип 2, для трехфазных систем электроснабжения с нейтралью для 208Y/120 В AC, сменные штекерные модули для защиты от импульсных перенапряжений с локальным индикатором состояния (зеленый/красный), с подключаемой дистанционной сигнализацией.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений, UL Listed тип 1 и МЭК тип 2, для трехфазных систем электроснабжения с нейтралью для 480Y/277 В AC, сменные штекерные модули для защиты от импульсных перенапряжений с локальным индикатором состояния (зеленый/красный), с подключаемой дистанционной сигнализацией.
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений для использования с базовыми элементами VAL-SPP или VAL-US-SPP, компоненты UL Recognized тип 1 и МЭК тип 2, с варистором и терморасцепителем, подключаемый, с локальным индикатором состояния (зеленый/красный).
Преимущества для Вас
- Простая интеграция в существующие установки благодаря внесению в список UL открытого типа
- В наличии для всех распространенных конфигураций сети согласно NEMA
- Доступность и возможность использования во всей Европе благодаря соответствию стандарту CE
- Простой контроль состояния системы благодаря оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Новые изделия
Защита от перенапряжений для сетевых форм NEMA
Простота и безопасность для высокой гибкости
VAL-US-SPP из семейства Safe Protection Plus - это устройства защиты от импульсных перенапряжений для всех систем электропитания в Северной Америке в соответствии со стандартом NEMA. Эти SPD, прошедшие сертификацию UL, обеспечивают надежный контактор с инновационными функциями установки и безопасности и легко интегрируются.
Основные характеристики
- Открытый тип, внесенный в список UL
- Защита от смещения и касания
- Низкий момент затяжки
- Усиленная изоляция между основной и вспомогательной цепью
- Улучшенное разделение
- Съемные защитные устройства
Преимущества для Вас
- Легкая интеграция в существующие системы благодаря открытому типу UL Listed
- Подходит для всех распространенных конфигураций электросети в соответствии с NEMA
- Простой контроль состояния системы благодаря визуальному индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
- Доступность и возможность использования во всей Европе благодаря соответствию стандарту CE
Защита от перенапряжений для североамериканских коммунальных систем – VAL-US
Портфель продуктов VALVETRAB US-SPP
VALVETRAB US-SPP - это подключаемые устройства защиты от импульсных перенапряжений для установок и систем в соответствии со стандартом NEMA. Изделия серии VAL-US-SPP включены в перечень UL и тем самым могут считаться оптимальным выбором для американского рынка. Серия VAL-US-SPP включает в себя широкий спектр конфигураций схем. Подходящие варианты продукции доступны для стандартных систем питания, таких как расщепленная фаза 120/240 В и 277/480 В Wye, а также для специальных типов сети, таких как 120/208/240 В с треугольником с нейтралью и треугольником с заземлением угловой точки.
Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA)
Защита от перенапряжений является обязательной в США для систем безопасности и критически важных операционных систем. В документе «Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) 79: стандарт электрооборудования для промышленного оборудования», дополняющем Национальные правила эксплуатации электроустановок (NEC), изложены требования к защите обслуживающего персонала, оборудования, объектов и производства. Чтобы соответствовать этим требованиям, начиная с издания NFPA 79 от 2018 года требуется защита от перенапряжений, имеющая маркировку UL. С помощью VAL US SPP Вы выполните эти требования и будете в безопасности.