VAL-CP-350-ST-GY
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
2882718
Запасной штекерный модуля разрядника для защиты от перенапряжений VAL-CP с мощным варистором с малыми токами утечки.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Запасной штекер |
Класс испытания согл. МЭК | II |
T2 | |
Тип EN | T2 |
Система энергоснабжения IEC | TN |
TT | |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
Полюсов | 1 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Тип подключения | вставной |
Ширина | 11,7 мм |
Высота | 44,8 мм |
Глубина | 56,4 мм |
Горизонтальный шаг | 0,6 TE |
Цвет | cветло серый (RAL 7035) |
черный (RAL 9005) | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PBT-FR |
Группа материала | I |
Материал корпуса | PBT-FR |
Защитная цепь | L-N |
L-PEN | |
Направление действие | L-N / L-PEN |
Номинальное напряжение UN | 240 В AC (TN) |
240 В AC (TT) | |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | 350 В AC |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 30 кA |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
Уровень защиты Up | ≤ 1,5 кВ |
Остаточное напряжение Ures | ≤ 1,5 кВ (при In) |
≤ 1,3 кВ (при 10 кА) | |
≤ 1,2 кВ (при 5 кА) | |
≤ 1,1 кВ (при 4 кА) | |
≤ 1 кВ (при 2 кА) | |
Характеристика TOV при UT | 415 В AC (5 с / режим устойчивости) |
457 В AC (120 мин / режим безопасного сбоя) | |
Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 315 A AC (gG) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | DIN VDE 0110-1 / МЭК 60664-1 / МЭК 61643-1 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
Указание | 2011 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
Указание | 2012 |
Тип монтажа | на основной элемент |
Номер артикула | 2882718 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CL1315 |
GTIN | 4046356175869 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 54 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 50 g |
Номер таможенного тарифа | 85363090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А