PLT-T3-60-P
-
Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3
2906493
Запасной штекер устройства защиты типа 3 серии PLUGTRAB SEC T3. Номинальное напряжение 60 В.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | PLT-T3-60-P не предназначены для цепей постоянного тока с заземленным положительным полюсом. |
Тип изделия | Запасной штекер |
Конструкция | Штекер |
Полюсов | 2 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Класс испытания согл. МЭК | III |
T3 | |
Тип EN | T3 |
Количество портов | One |
Чертеж |
|
Ширина | 17,5 мм |
Высота | 44,8 мм |
Глубина | 51,7 мм |
Горизонтальный шаг | 1 TE |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PA 6.6 |
Материал корпуса | PA 6.6 |
Защитная цепь | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+/L-) - PE | |
Направление действие | 1L-N & N-PE |
Номинальное напряжение UN | 60 В AC (TN-S) |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | 100 В AC |
80 В DC | |
Номинальный ток IL | 16 A AC (при 63 °C) |
10 A DC | |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 180 mVA |
Контрольное напряжение UREF | 66 В AC |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 2 кA |
Комбинированный импульс UOC | 4 кВ |
Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 0,4 кВ |
Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 0,7 кВ |
Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 0,7 кВ |
Остаточное напряжение при Iamax (L-N) | ≤ 0,42 кВ (при In) |
Остаточное напряжение при Iamax (L-PE) | ≤ 0,25 кВ (при In) |
Остаточное напряжение при Iamax (N-PE) | ≤ 0,25 кВ (при In) |
Характеристика TOV при UT (L-N) | 105 В AC (5 с / режим устойчивости) |
Характеристика TOV при UT (L-PE) | 105 В AC (5 с / режим устойчивости) |
Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс |
Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 1,5 kA AC |
1 kA DC | |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 16 A AC (B) |
10 A DC (gG) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Спецификации UL | |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV | 100 В AC |
Номинальный разрядный ток In | 2 кA |
Защитная цепь | L-N |
L-G | |
N-G | |
Система распределения энергии | Single phase |
Номинальная частота | 50/60 Гц |
Измеренное предельное напряжение MLV (L-N) | 500 В |
Измеренное предельное напряжение MLV (L-G) | 900 В |
Измеренное предельное напряжение MLV (N-G) | 900 В |
Тип SPD | 4CA |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
Указание | 2012 |
Тип монтажа | на основной элемент |
Номер артикула | 2906493 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CLP311 |
GTIN | 4055626082042 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 36,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 36,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85363030 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А