PT-BE/FM - Базовый элемент для защиты от перенапряжений типа 3
2839282

Базовый элемент для защитного штекера РТ, устанавливается на рейку NS 35/7,5 и NS35/15, ширина прибора: 17,5 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом
Простая интеграция в диспетчерскую при помощи гальванически развязанного контакта дистанционной сигнализации